10176047
TNM3-6.5-12-2
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 3,786 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Spacer Shape | Round |
Compatible Thread Sizes (All) | M3 |
Body Diameter | 6.5 mm |
Body Diameter | 0.256 in |
Internal Thread Length A | 6.0 mm |
Internal Thread Length A | 0.236 in |
Internal Thread Length | 6.0 mm |
Internal Thread Length | 0.236 in |
Spacer Length | 12.0 mm |
Spacer Length | 0.472 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Style | Female/Male |
Thread Size | M3 |
Commodity Code | 7415390000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować