10396513
498650
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
50 - 249 | 10,9666 zł |
250 - 499 | 6,2666 zł |
500 + | 4,4762 zł |
Compatible Outside Tube Diameter | 25.0 mm |
---|---|
Compatible Outside Tube Diameter | 0.984 in |
Minimum Compatible Wall Thickness | 1.0 mm |
Minimum Compatible Wall Thickness | 0.039 in |
Maximum Compatible Wall Thickness | 2.0 mm |
Maximum Compatible Wall Thickness | 0.079 in |
Threaded Centre | Yes |
Thread Size | M8 |
Full Material | High Density Polyethylene |
Colour | Black |
Finish | Textured |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Round |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować