10377277
461344
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
60 - 299 | 2,8698 zł |
300 - 599 | 1,6398 zł |
600 + | 1,1713 zł |
Compatible Outside Tube Diameter | 40.3 mm |
---|---|
Compatible Outside Tube Diameter | 1.587 in |
Minimum Compatible Wall Thickness | 1.0 mm |
Minimum Compatible Wall Thickness | 0.039 in |
Maximum Compatible Wall Thickness | 2.5 mm |
Maximum Compatible Wall Thickness | 0.098 in |
Threaded Centre | Yes |
Full Material | Low Density Polyethylene |
Colour | Black |
Finish | Matt |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Round |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować