Menu Search

Okrągłe tuleje z PA

Na stanie

Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..

Grupa SR: SR1941

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
878 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Długość dystansu Kup
2,0849 zł - 2,0849 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
18 mm
30.0 mm
0,6417 zł - 1,5722 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.4 mm
15 mm
0,2548 zł - 0,3146 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
12 mm
0,6269 zł - 3,5997 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
18 mm
0,3052 zł - 0,3391 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.3 mm
3.2 mm
6.4 mm
10075630 0,5952 zł - 0,5952 zł 43850 Na stanie
5.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,5541 zł - 0,6841 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,1859 zł - 0,2492 zł 67500 Na stanie
4.9 mm
9.5 mm
6.4 mm
0,3709 zł - 0,3709 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0,2685 zł - 0,3576 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,2384 zł - 0,2384 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0,2685 zł - 0,3576 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,2233 zł - 0,2233 zł 24700 Na stanie
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,1881 zł - 0,1881 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0,3095 zł - 0,3095 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0,3602 zł - 0,3602 zł 44000 Na stanie
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,426 zł - 0,426 zł 25000 Na stanie
5.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
4,9937 zł - 4,9937 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6,8442 zł - 6,8442 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0,3095 zł - 0,3095 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
  • z 44
Element dystansowy 0.327 in 0.709 in 30.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204917

Przedział cen netto
2,0849 zł - 2,0849 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M8
Element dystansowy 0.409 in 0.591 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204955

Przedział cen netto
1,5722 zł - 0,6417 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    10.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.327 in 0.472 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204818

Przedział cen netto
0,3146 zł - 0,2548 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.327 in 0.709 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204856

Przedział cen netto
3,5997 zł - 0,6269 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.090 in 0.125 in 6.4 mm Nylon 6/6

20071479

Przedział cen netto
0,3391 zł - 0,3052 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    6.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    3.2 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 65 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #2 (M2)
Element dystansowy 5.2 mm 10.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10075630

Przedział cen netto
0,5952 zł - 0,5952 zł

Zapasy magazynowe
43850 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 8.3 mm 18.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10338636

Przedział cen netto
0,6841 zł - 0,5541 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.194 in 0.375 in 0.250 in Nylon 6/6

10339268

Przedział cen netto
0,2492 zł - 0,1859 zł

Zapasy magazynowe
67500 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    6.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.9 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #10
Element dystansowy 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

10167359

Przedział cen netto
0,3709 zł - 0,3709 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kod towaru
    3926909790
  • Ilość w opakowaniu
    500
Element dystansowy 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10338612

Przedział cen netto
0,3576 zł - 0,2685 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 3.5 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10306901

Przedział cen netto
0,2384 zł - 0,2384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kod towaru
    3926909790
  • Ilość w opakowaniu
    500
Element dystansowy 3.6 mm 6.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10338629

Przedział cen netto
0,3576 zł - 0,2685 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10075555

Przedział cen netto
0,2233 zł - 0,2233 zł

Zapasy magazynowe
24700 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 4.5 mm 7.0 mm 2.0 mm PA

10167489

Przedział cen netto
0,1881 zł - 0,1881 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kod towaru
    3926909790
  • Ilość w opakowaniu
    500
Element dystansowy 4.5 mm 7.0 mm 15.0 mm PA

10319710

Przedział cen netto
0,3095 zł - 0,3095 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kod towaru
    3926909790
  • Ilość w opakowaniu
    500
Element dystansowy 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10075616

Przedział cen netto
0,3602 zł - 0,3602 zł

Zapasy magazynowe
44000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 5.2 mm 10.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10075593

Przedział cen netto
0,426 zł - 0,426 zł

Zapasy magazynowe
25000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 3.2 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10167106

Przedział cen netto
4,9937 zł - 4,9937 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kod towaru
    3926909790
  • Ilość w opakowaniu
    500
Element dystansowy 4.5 mm 7.0 mm 30.0 mm PA

10167595

Przedział cen netto
6,8442 zł - 6,8442 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kod towaru
    3926909790
  • Ilość w opakowaniu
    500
Element dystansowy 4.5 mm 7.0 mm 10.0 mm PA

10319703

Przedział cen netto
0,3095 zł - 0,3095 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
  • Kształt dystansu
    Okrągłe
  • Kod towaru
    3926909790
  • Ilość w opakowaniu
    500