Menu Search

Element dystansowy 0.409 in 0.591 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

Te okrągłe dystanse bez gwintu zapewniają fizyczny odstęp między komponentami, a także izolację termiczną i elektryczną. Klasa palności: UL94 V2.
Numer produktu Essentra:

10204955

Numer produktu produkcyjny:

13ME103

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 1,5722 zł
250 - 499 0,8984 zł
500 + 0,6417 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

78,61 zł

50 x 1,5722 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica wewnętrzna 10.4 mm
Średnica zewnętrzna 15 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 121.1 °C
Materiał Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
Kolor Czarny
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt