Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..
Grupa SR: SR1941
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5544 zł - 1,5544 zł | 1000 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,6145 zł - 0,6145 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4253 zł - 0,4253 zł | 17167 Na stanie |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,8334 zł - 1,8334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9524 zł - 0,9524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,5856 zł - 0,5856 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,9524 zł - 0,9524 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9291 zł - 1,3008 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1626 zł - 0,1626 zł | 14000 Na stanie |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4202 zł - 1,4202 zł | 20000 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,304 zł - 1,304 zł | 45000 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 10076002 | 1,2446 zł - 1,2446 zł | 35000 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,6707 zł - 0,6707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1066 zł - 0,1066 zł | 34750 Na stanie |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3227 zł - 0,3227 zł | 16338 Na stanie |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,275 zł - 0,275 zł | 81000 Na stanie |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8032 zł - 0,8032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,1239 zł - 1,1239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,4273 zł - 0,4273 zł | 85000 Na stanie |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować