Menu Search

Okrągłe tuleje z PA

Na stanie

Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..

Grupa SR: SR1941

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
878 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Długość dystansu Kup
0,3404 zł - 0,4202 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.3 mm
18 mm
0,4208 zł - 0,5196 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.3 mm
25 mm
0,3829 zł - 0,4728 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
10 mm
28.0 mm
0,3837 zł - 0,4737 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
18 mm
7.5 mm
0,7608 zł - 0,9393 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
18 mm
25.0 mm
0,3128 zł - 0,3863 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.4 mm
15 mm
7.5 mm
0,4414 zł - 0,5451 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.5 mm
15 mm
20.0 mm
0,2998 zł - 0,3701 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
12 mm
20.0 mm
1,0737 zł - 1,0737 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
12 mm
30.0 mm
0,5438 zł - 0,5438 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
12 mm
7.5 mm
0,2046 zł - 0,2526 zł 1000 Na stanie
8.3 mm
12 mm
0,3837 zł - 0,4737 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
18 mm
0,5842 zł - 0,5842 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
18 mm
3.0 mm
0,6609 zł - 1,6193 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.4 mm
15 mm
1,3582 zł - 3,3276 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.3 mm
25 mm
0,58 zł - 1,4212 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
12 mm
2,1474 zł - 2,1474 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
18 mm
30.0 mm
1,4362 zł - 1,4362 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.3 mm
18 mm
25.0 mm
0,9491 zł - 1,1717 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.3 mm
25 mm
0,3184 zł - 0,3931 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.3 mm
18 mm
7.5 mm
  • z 44
Element dystansowy 0.524 in 0.709 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10205051

Przedział cen netto
0,4202 zł - 0,3404 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    13.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.524 in 0.984 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10205099

Przedział cen netto
0,5196 zł - 0,4208 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    13.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.248 in 0.394 in 28.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10205136

Przedział cen netto
0,4728 zł - 0,3829 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    28.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M6
Element dystansowy 0.327 in 0.709 in 7.5 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204863

Przedział cen netto
0,4737 zł - 0,3837 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M8
Element dystansowy 0.327 in 0.709 in 25.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204900

Przedział cen netto
0,9393 zł - 0,7608 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M8
Element dystansowy 0.409 in 0.591 in 7.5 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204948

Przedział cen netto
0,3863 zł - 0,3128 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M10
Element dystansowy 0.256 in 0.591 in 20.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204757

Przedział cen netto
0,5451 zł - 0,4414 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M6
Element dystansowy 0.327 in 0.472 in 20.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204825

Przedział cen netto
0,3701 zł - 0,2998 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M8
Element dystansowy 0.327 in 0.472 in 30.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204832

Przedział cen netto
1,0737 zł - 1,0737 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M8
Element dystansowy 0.327 in 0.472 in 7.5 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204795

Przedział cen netto
0,5438 zł - 0,5438 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M8
Element dystansowy 0.327 in 0.472 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204788

Przedział cen netto
0,2526 zł - 0,2046 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.327 in 0.709 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204870

Przedział cen netto
0,4737 zł - 0,3837 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.327 in 0.709 in 3.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204849

Przedział cen netto
0,5842 zł - 0,5842 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M8
Element dystansowy 0.409 in 0.591 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204955

Przedział cen netto
1,6193 zł - 0,6609 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    10.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.524 in 0.984 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10205105

Przedział cen netto
3,3276 zł - 1,3582 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    13.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.327 in 0.472 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204801

Przedział cen netto
1,4212 zł - 0,58 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.327 in 0.709 in 30.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10204917

Przedział cen netto
2,1474 zł - 2,1474 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M8
Element dystansowy 0.524 in 0.709 in 25.0 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10205082

Przedział cen netto
1,4362 zł - 1,4362 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    13.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M13
Element dystansowy 0.524 in 0.984 in Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10205129

Przedział cen netto
1,1717 zł - 0,9491 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    13.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Materiał
    Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 0.524 in 0.709 in 7.5 mm Nylon 6/6 stabilizowany cieplnie

10205044

Przedział cen netto
0,3931 zł - 0,3184 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    13.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    M13