Menu Search

Okrągłe tuleje z PA

Na stanie

Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..

Grupa SR: SR1941

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
878 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Długość dystansu Kup
0,3034 zł - 0,3034 zł 54159 Na stanie
3.1 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,355 zł - 0,355 zł 13000 Na stanie
3.1 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,5968 zł - 0,5968 zł 135000 Na stanie
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,2844 zł - 0,2844 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.7 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3047 zł - 0,3047 zł 76000 Na stanie
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,3783 zł - 0,3783 zł 88000 Na stanie
3.1 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,2844 zł - 0,2844 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.7 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,7028 zł - 0,7028 zł 27519 Na stanie
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,5842 zł - 0,5842 zł 13160 Na stanie
3.1 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,2113 zł - 0,2113 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,2677 zł - 0,2677 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.7 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,3815 zł - 1,3815 zł 750 Na stanie
4.2 mm
8.0 mm
13.0 mm
1,3557 zł - 1,3557 zł 338 Na stanie
5.2 mm
10.0 mm
9.0 mm
2,4919 zł - 3,4887 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.2 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,541 zł - 0,541 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.8 mm
18.0 mm
20.0 mm
0,8573 zł - 0,8573 zł 43000 Na stanie
4.2 mm
8.0 mm
7.0 mm
1,0067 zł - 1,0067 zł 27250 Na stanie
10.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
1,9661 zł - 1,9661 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
7,2372 zł - 7,2372 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.6 mm
22.0 mm
20.0 mm
8,8826 zł - 8,8826 zł 500 Na stanie
10.6 mm
22.0 mm
40.0 mm
  • z 44
Element dystansowy 3.1 mm 6.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10043547

Przedział cen netto
0,3034 zł - 0,3034 zł

Zapasy magazynowe
54159 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 3.1 mm 6.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10043646

Przedział cen netto
0,355 zł - 0,355 zł

Zapasy magazynowe
13000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    8.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10043721

Przedział cen netto
0,5968 zł - 0,5968 zł

Zapasy magazynowe
135000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 2.7 mm 5.0 mm 2.0 mm PA

10166925

Przedział cen netto
0,2844 zł - 0,2844 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    2.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    5.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -30 - 85 °C
  • Materiał
    PA
Element dystansowy 3.1 mm 6.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10043561

Przedział cen netto
0,3047 zł - 0,3047 zł

Zapasy magazynowe
76000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    4.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 3.1 mm 6.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10043660

Przedział cen netto
0,3783 zł - 0,3783 zł

Zapasy magazynowe
88000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 2.7 mm 5.0 mm 10.0 mm PA

10166963

Przedział cen netto
0,2844 zł - 0,2844 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    5.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -30 - 85 °C
  • Materiał
    PA
Element dystansowy 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10043783

Przedział cen netto
0,7028 zł - 0,7028 zł

Zapasy magazynowe
27519 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 3.1 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

10043899

Przedział cen netto
0,5842 zł - 0,5842 zł

Zapasy magazynowe
13160 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Tuleja bez gwintu 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10560754

Przedział cen netto
0,2113 zł - 0,2113 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Materiał
    PA
Element dystansowy 2.7 mm 5.0 mm 3.0 mm PA

10560730

Przedział cen netto
0,2677 zł - 0,2677 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    5.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -30 - 85 °C
  • Materiał
    PA
Element dystansowy 4.2 mm 8.0 mm 13.0 mm Nylon 6/6

10078662

Przedział cen netto
1,3815 zł - 1,3815 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    13.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 5.2 mm 10.0 mm 9.0 mm Nylon 6/6

10078778

Przedział cen netto
1,3557 zł - 1,3557 zł

Zapasy magazynowe
338 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    9.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.2 mm 20.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10187111

Przedział cen netto
3,4887 zł - 2,4919 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 12.8 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10077238

Przedział cen netto
0,541 zł - 0,541 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.8 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 4.2 mm 8.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10078617

Przedział cen netto
0,8573 zł - 0,8573 zł

Zapasy magazynowe
43000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.3 mm 15.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10046395

Przedział cen netto
1,0067 zł - 1,0067 zł

Zapasy magazynowe
27250 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.3 mm 15.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10046470

Przedział cen netto
1,9661 zł - 1,9661 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10046616

Przedział cen netto
7,2372 zł - 7,2372 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 40.0 mm Nylon 6/6

10046692

Przedział cen netto
8,8826 zł - 8,8826 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny