Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..
Grupa SR: SR1941
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1868 zł - 0,1868 zł | 450 Na stanie |
|
|
|
||
| 0,275 zł - 0,275 zł | 78000 Na stanie |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10076002 | 1,2446 zł - 1,2446 zł | 41000 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
| 0,3408 zł - 0,3408 zł | 5440 Na stanie |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4532 zł - 0,4532 zł | 37000 Na stanie |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,04 zł - 2,856 zł | 200 Na stanie |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6065 zł - 0,6065 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,6247 zł - 0,6247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,5235 zł - 1,5235 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8032 zł - 0,8032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.028 in
0.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,1239 zł - 1,1239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 0,6247 zł - 0,6247 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,6707 zł - 0,6707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6546 zł - 0,6546 zł | 5000 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4671 zł - 0,4671 zł | 5000 Na stanie |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,204 zł - 0,204 zł | 873 Na stanie |
0.142 in
3.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10076606 | 0,2982 zł - 0,2982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,4971 zł - 0,4971 zł | 60000 Na stanie |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4273 zł - 0,4273 zł | 36000 Na stanie |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować