Menu Search

Element dystansowy 0.171 in 0.250 in 6.4 mm Nylon 6/6

Ta czarna, okrągła tuleja bez gwintu wykonana z poliamidu (PA 66) służy do oddzielania komponentów zespołu. Tuleje takie są elementem niezbędnym w zastosowaniach, w których konieczne jest zapewnienie izolacji termicznej i elektrycznej między komponentami.
Numer produktu Essentra:

10339060

Numer produktu produkcyjny:

13SP042

1000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1631 zł
5000 - 19999 0,1467 zł
20000 + 0,1321 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

163,10 zł

1000 x 0,1631 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 6.4 mm
Średnica wewnętrzna 4.3 mm
Średnica zewnętrzna 6.4 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) #8 (M4)
Materiał Nylon 6/6
Kolor Naturalny
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt