Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..
Grupa SR: SR1941
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,459 zł - 1,459 zł | 43950 Na stanie |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,6139 zł - 1,6139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,5048 zł - 3,5068 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,8676 zł - 1,2147 zł | 99 Na stanie |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,4067 zł - 0,4067 zł | 83950 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5235 zł - 1,5235 zł | 45784 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4073 zł - 1,4073 zł | 97000 Na stanie |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,5493 zł - 1,5493 zł | 80 Na stanie |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,3428 zł - 1,3428 zł | 3000 Na stanie |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,7818 zł - 2,4945 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,6268 zł - 1,6268 zł | 5000 Na stanie |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,6526 zł - 2,3137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,9883 zł - 2,7837 zł | 794 Na stanie |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,7947 zł - 2,5125 zł | 378 Na stanie |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,5364 zł - 1,5364 zł | 32000 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,601 zł - 1,601 zł | 30024 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2718 zł - 1,2718 zł | 49000 Na stanie |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 1,1239 zł - 1,1239 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.087 in
2.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8032 zł - 0,8032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować