Menu Search

Okrągłe tuleje z PA

Na stanie

Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..

Grupa SR: SR1941

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
878 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Długość dystansu Kup
0,5424 zł - 0,5424 zł 24000 Na stanie
5.2 mm
10.0 mm
4.0 mm
1,6175 zł - 1,6175 zł 12470 Na stanie
8.2 mm
12.0 mm
30.0 mm
2,4124 zł - 2,4124 zł 7600 Na stanie
6.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
0,5424 zł - 0,5424 zł 43000 Na stanie
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
0,6986 zł - 0,6986 zł 19000 Na stanie
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,785 zł - 0,785 zł 68000 Na stanie
8.2 mm
12.0 mm
10.0 mm
1,2801 zł - 1,2801 zł 28250 Na stanie
6.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
0,7418 zł - 0,7418 zł 38000 Na stanie
6.2 mm
10.0 mm
15.0 mm
1,5757 zł - 1,5757 zł 32600 Na stanie
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
1,0918 zł - 1,0918 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.2 mm
12.0 mm
25.0 mm
0,1289 zł - 0,1591 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,2747 zł - 0,2747 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
8 mm
9.5 mm
0,1252 zł - 0,1546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.3 mm
6.4 mm
4.7 mm
0,1266 zł - 0,1563 zł 700 Na stanie
4.3 mm
8 mm
4.7 mm
0,3207 zł - 0,3207 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.3 mm
8 mm
19.1 mm
0,2117 zł - 0,2827 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.3 mm
6.4 mm
12.7 mm
0,7028 zł - 0,7028 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.5 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,1385 zł - 0,171 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.3 mm
6.4 mm
9.5 mm
0,1216 zł - 0,1501 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,3151 zł - 0,3151 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.3 mm
9.5 mm
14.3 mm
  • z 44
Element dystansowy 5.2 mm 10.0 mm 4.0 mm PA

10114940

Przedział cen netto
0,5424 zł - 0,5424 zł

Zapasy magazynowe
24000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    4.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 8.2 mm 12.0 mm 30.0 mm PA

10115145

Przedział cen netto
1,6175 zł - 1,6175 zł

Zapasy magazynowe
12470 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 6.3 mm 15.0 mm 25.0 mm PA

10115084

Przedział cen netto
2,4124 zł - 2,4124 zł

Zapasy magazynowe
7600 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 4.2 mm 8.0 mm 7.5 mm PA

10114865

Przedział cen netto
0,5424 zł - 0,5424 zł

Zapasy magazynowe
43000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PA

10114902

Przedział cen netto
0,6986 zł - 0,6986 zł

Zapasy magazynowe
19000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 8.2 mm 12.0 mm 10.0 mm PA

10115107

Przedział cen netto
0,785 zł - 0,785 zł

Zapasy magazynowe
68000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 6.3 mm 15.0 mm 7.5 mm PA

10115046

Przedział cen netto
1,2801 zł - 1,2801 zł

Zapasy magazynowe
28250 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 6.2 mm 10.0 mm 15.0 mm PA

10115039

Przedział cen netto
0,7418 zł - 0,7418 zł

Zapasy magazynowe
38000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10115169

Przedział cen netto
1,5757 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
32600 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.8 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 8.2 mm 12.0 mm 25.0 mm PA

10115138

Przedział cen netto
1,0918 zł - 1,0918 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 0.140 in 0.250 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339053

Przedział cen netto
0,1591 zł - 0,1289 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    6.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #6 (M3.5)
Element dystansowy 0.140 in 0.313 in 9.5 mm Nylon 6/6

10339183

Przedział cen netto
0,2747 zł - 0,2747 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    9.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #6 (M3.5)
Element dystansowy 0.171 in 0.250 in 4.7 mm Nylon 6/6

10339046

Przedział cen netto
0,1546 zł - 0,1252 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    4.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #8 (M4)
Element dystansowy 0.171 in 0.313 in 4.7 mm Nylon 6/6

10339145

Przedział cen netto
0,1563 zł - 0,1266 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    4.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #8 (M4)
Element dystansowy 0.171 in 0.313 in 19.1 mm Nylon 6/6

10339213

Przedział cen netto
0,3207 zł - 0,3207 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    19.1 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #8 (M4)
Element dystansowy 0.091 in 0.250 in 12.7 mm Nylon 6/6

10339114

Przedział cen netto
0,2827 zł - 0,2117 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    12.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #2 (M2)
Element dystansowy 0.257 in 0.500 in 25.4 mm Nylon 6/6

10339497

Przedział cen netto
0,7028 zł - 0,7028 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    25.4 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.7 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    1/4 (M6)
Element dystansowy 0.171 in 0.250 in 9.5 mm Nylon 6/6

10339091

Przedział cen netto
0,171 zł - 0,1385 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    9.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #8 (M4)
Element dystansowy 0.140 in 0.250 in 3.2 mm Nylon 6/6

10339022

Przedział cen netto
0,1501 zł - 0,1216 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.2 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.4 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #6 (M3.5)
Element dystansowy 0.171 in 0.375 in 14.3 mm Nylon 6/6

10339305

Przedział cen netto
0,3151 zł - 0,3151 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    14.3 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 85 °C
  • Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie)
    #8 (M4)