10169513
R906-4
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość dystansu | 6.4 mm |
|---|---|
| Długość dystansu | 0.252 in |
| Średnica wewnętrzna | 2.2 mm |
| Średnica wewnętrzna | 0.087 in |
| Średnica zewnętrzna | 3.6 mm |
| Średnica zewnętrzna | 0.142 in |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 149 °F |
| Zakres temperatur pracy | -40 - 65 °C |
| Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | M2 |
| Materiał | Nylon 6 |
| Kolor | Biały |
| Kształt dystansu | Okrągłe |
| Kod towaru | 3926909790 |
| Ilość w opakowaniu | 1000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować