Menu Search

Element dystansowy 8.2 mm 16.0 mm 22.0 mm PA

Jest to okrągła tuleja bez gwintu w kolorze naturalnym wykonana z poliamidu (PA 66) służy do oddzielania komponentów zespołu. Tuleje takie są elementem niezbędnym w zastosowaniach, w których konieczne jest zapewnienie izolacji termicznej i elektrycznej między komponentami.
Numer produktu Essentra:

10187340

Numer produktu produkcyjny:

1117890000VR

500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 3,0729 zł
1000 + 2,1949 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

307,29 zł

100 x 3,0729 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 22.0 mm
Średnica wewnętrzna 8.2 mm
Średnica zewnętrzna 16.0 mm
Pełny materiał Poliamid 6/6
Kolor Naturalny
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926300090
Ilość w opakowaniu 1000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt