Menu Search

Okrągłe tuleje z PA

Na stanie

Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..

Grupa SR: SR1941

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
878 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Długość dystansu Kup
16,9983 zł - 16,9983 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.6 mm
25.0 mm
65.0 mm
1,492 zł - 1,492 zł 18000 Na stanie
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
1,1922 zł - 1,1922 zł 11850 Na stanie
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
10,5839 zł - 10,5839 zł 1650 Na stanie
12.6 mm
25.0 mm
45.0 mm
2,0498 zł - 2,0498 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.8 mm
18.0 mm
25.0 mm
19,0064 zł - 19,0064 zł 4085 Na stanie
12.6 mm
25.0 mm
70.0 mm
1,7849 zł - 1,7849 zł 21600 Na stanie
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
8,3021 zł - 15,8683 zł 3150 Na stanie
12.6 mm
25.0 mm
60.0 mm
2,9283 zł - 2,9283 zł 1000 Na stanie
12.8 mm
18.0 mm
40.0 mm
20,2195 zł - 20,2195 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.6 mm
25.0 mm
80.0 mm
5,1594 zł - 5,1594 zł 1650 Na stanie
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
2,2869 zł - 2,2869 zł 12300 Na stanie
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
19,0342 zł - 19,0342 zł 2400 Na stanie
10.6 mm
22.0 mm
80.0 mm
6,9443 zł - 6,9443 zł 1850 Na stanie
16.5 mm
25.0 mm
30.0 mm
5,3825 zł - 5,3825 zł 2800 Na stanie
16.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
9,9285 zł - 9,9285 zł 2700 Na stanie
16.5 mm
25.0 mm
60.0 mm
15,9246 zł - 15,9246 zł 2300 Na stanie
10.6 mm
22.0 mm
70.0 mm
2,761 zł - 2,761 zł 4200 Na stanie
12.8 mm
18.0 mm
40.0 mm
5,0061 zł - 5,0061 zł 5650 Na stanie
12.6 mm
25.0 mm
10.0 mm
1,1253 zł - 1,1253 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
  • z 44
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

10047293

Przedział cen netto
16,9983 zł - 16,9983 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    65.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10046944

Przedział cen netto
1,492 zł - 1,492 zł

Zapasy magazynowe
18000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.8 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10046913

Przedział cen netto
1,1922 zł - 1,1922 zł

Zapasy magazynowe
11850 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.8 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

10047200

Przedział cen netto
10,5839 zł - 10,5839 zł

Zapasy magazynowe
1650 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    45.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 12.8 mm 18.0 mm 25.0 mm PA

10046982

Przedział cen netto
2,0498 zł - 2,0498 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.8 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 70.0 mm PA

10047309

Przedział cen netto
19,0064 zł - 19,0064 zł

Zapasy magazynowe
4085 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    70.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10046951

Przedział cen netto
1,7849 zł - 1,7849 zł

Zapasy magazynowe
21600 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.8 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047262

Przedział cen netto
15,8683 zł - 8,3021 zł

Zapasy magazynowe
3150 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    60.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 12.8 mm 18.0 mm 40.0 mm PA

10047026

Przedział cen netto
2,9283 zł - 2,9283 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.8 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047347

Przedział cen netto
20,2195 zł - 20,2195 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    80.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 16.5 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

10047408

Przedział cen netto
5,1594 zł - 5,1594 zł

Zapasy magazynowe
1650 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10046999

Przedział cen netto
2,2869 zł - 2,2869 zł

Zapasy magazynowe
12300 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.8 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 80.0 mm PA

10046869

Przedział cen netto
19,0342 zł - 19,0342 zł

Zapasy magazynowe
2400 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    80.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 16.5 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047460

Przedział cen netto
6,9443 zł - 6,9443 zł

Zapasy magazynowe
1850 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 16.5 mm 25.0 mm 20.0 mm PA

10047422

Przedział cen netto
5,3825 zł - 5,3825 zł

Zapasy magazynowe
2800 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 16.5 mm 25.0 mm 60.0 mm PA

10047569

Przedział cen netto
9,9285 zł - 9,9285 zł

Zapasy magazynowe
2700 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    60.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    16.5 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 70.0 mm PA

10046821

Przedział cen netto
15,9246 zł - 15,9246 zł

Zapasy magazynowe
2300 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    70.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 12.8 mm 18.0 mm 40.0 mm PA

10047033

Przedział cen netto
2,761 zł - 2,761 zł

Zapasy magazynowe
4200 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.8 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 10.0 mm PA

10047071

Przedział cen netto
5,0061 zł - 5,0061 zł

Zapasy magazynowe
5650 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm PA

10046920

Przedział cen netto
1,1253 zł - 1,1253 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.8 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny