Menu Search

Okrągłe tuleje z PA

Na stanie

Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..

Grupa SR: SR1941

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
878 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Długość dystansu Kup
1,8546 zł - 1,8546 zł 9700 Na stanie
10.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
2,259 zł - 2,259 zł 2600 Na stanie
10.3 mm
15.0 mm
36.5 mm
1,743 zł - 1,743 zł 2400 Na stanie
10.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
2,3984 zł - 2,3984 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.3 mm
15.0 mm
36.5 mm
6,1717 zł - 13,5313 zł 6 Na stanie
10.6 mm
22.0 mm
55.0 mm
18,0163 zł - 18,0163 zł 2386 Na stanie
12.6 mm
25.0 mm
65.0 mm
9,1755 zł - 9,1755 zł 4800 Na stanie
12.6 mm
25.0 mm
40.0 mm
3,1235 zł - 3,1235 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.6 mm
25.0 mm
5.0 mm
20,4008 zł - 20,4008 zł 2025 Na stanie
12.6 mm
25.0 mm
75.0 mm
7,6834 zł - 7,6834 zł 4400 Na stanie
12.6 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,944 zł - 0,944 zł 6790 Na stanie
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
21,4327 zł - 21,4327 zł 325 Na stanie
12.6 mm
25.0 mm
80.0 mm
8,4643 zł - 8,4643 zł 4700 Na stanie
12.6 mm
25.0 mm
35.0 mm
16,8868 zł - 16,8868 zł 1500 Na stanie
10.6 mm
22.0 mm
70.0 mm
6,024 zł - 6,024 zł 4050 Na stanie
12.6 mm
25.0 mm
15.0 mm
1,9382 zł - 1,9382 zł 26600 Na stanie
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
6,3266 zł - 13,8799 zł 4225 Na stanie
12.6 mm
25.0 mm
50.0 mm
7,3906 zł - 7,3906 zł 6950 Na stanie
12.6 mm
25.0 mm
20.0 mm
20,1777 zł - 20,1777 zł 5150 Na stanie
10.6 mm
22.0 mm
80.0 mm
16,0222 zł - 16,0222 zł 25 Na stanie
12.6 mm
25.0 mm
55.0 mm
  • z 44
Element dystansowy 10.3 mm 15.0 mm 30.0 mm PA

10046487

Przedział cen netto
1,8546 zł - 1,8546 zł

Zapasy magazynowe
9700 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 10.3 mm 15.0 mm 36.5 mm PA

10046524

Przedział cen netto
2,259 zł - 2,259 zł

Zapasy magazynowe
2600 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    36.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 10.3 mm 15.0 mm 25.0 mm PA

10046463

Przedział cen netto
1,743 zł - 1,743 zł

Zapasy magazynowe
2400 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 10.3 mm 15.0 mm 36.5 mm PA

10046517

Przedział cen netto
2,3984 zł - 2,3984 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    36.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 55.0 mm PA

10046760

Przedział cen netto
13,5313 zł - 6,1717 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    55.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

10047286

Przedział cen netto
18,0163 zł - 18,0163 zł

Zapasy magazynowe
2386 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    65.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 40.0 mm PA

10047194

Przedział cen netto
9,1755 zł - 9,1755 zł

Zapasy magazynowe
4800 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    40.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 5.0 mm PA

10047057

Przedział cen netto
3,1235 zł - 3,1235 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047323

Przedział cen netto
20,4008 zł - 20,4008 zł

Zapasy magazynowe
2025 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    75.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 25.0 mm PA

10047132

Przedział cen netto
7,6834 zł - 7,6834 zł

Zapasy magazynowe
4400 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm PA

10046906

Przedział cen netto
0,944 zł - 0,944 zł

Zapasy magazynowe
6790 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.8 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047330

Przedział cen netto
21,4327 zł - 21,4327 zł

Zapasy magazynowe
325 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    80.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

10047170

Przedział cen netto
8,4643 zł - 8,4643 zł

Zapasy magazynowe
4700 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 70.0 mm PA

10046814

Przedział cen netto
16,8868 zł - 16,8868 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    70.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

10047095

Przedział cen netto
6,024 zł - 6,024 zł

Zapasy magazynowe
4050 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 11.2 mm 18.0 mm 6.0 mm PA

10046883

Przedział cen netto
1,9382 zł - 1,9382 zł

Zapasy magazynowe
26600 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    6.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    11.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047231

Przedział cen netto
13,8799 zł - 6,3266 zł

Zapasy magazynowe
4225 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    50.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 20.0 mm PA

10047118

Przedział cen netto
7,3906 zł - 7,3906 zł

Zapasy magazynowe
6950 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    20.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny
Element dystansowy 10.6 mm 22.0 mm 80.0 mm PA

10046852

Przedział cen netto
20,1777 zł - 20,1777 zł

Zapasy magazynowe
5150 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    80.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    22.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 55.0 mm PA

10047255

Przedział cen netto
16,0222 zł - 16,0222 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    55.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Czarny