Menu Search

Element dystansowy 12.6 mm 25.0 mm 45.0 mm PA

Jest to okrągła tuleja bez gwintu w kolorze naturalnym wykonana z poliamidu (PA 66) służy do oddzielania komponentów zespołu. Tuleje takie są elementem niezbędnym w zastosowaniach, w których konieczne jest zapewnienie izolacji termicznej i elektrycznej między komponentami.
Numer produktu Essentra:

10047200

Numer produktu produkcyjny:

005764000002

1650 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 10,5839 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

529,20 zł

50 x 10,5839 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość dystansu 45.0 mm
Średnica wewnętrzna 12.6 mm
Średnica zewnętrzna 25.0 mm
Materiał PA
Kolor Naturalny
Kształt dystansu Okrągłe
Kod towaru 3926300090
Ilość w opakowaniu 50

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt