Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..
Grupa SR: SR1941
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Długość dystansu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,495 zł - 0,495 zł | 2500 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,6303 zł - 0,6303 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.185 in
4.7 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5075 zł - 0,5075 zł | 22225 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,7641 zł - 0,7641 zł | 40000 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5117 zł - 0,5117 zł | 26050 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,6079 zł - 0,6079 zł | 32000 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5591 zł - 0,5591 zł | 102500 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6079 zł - 0,6079 zł | 10797 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6553 zł - 0,6553 zł | 24500 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8297 zł - 0,8297 zł | 22550 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6456 zł - 0,6456 zł | 37000 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,5215 zł - 0,5215 zł | 12500 Na stanie |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2844 zł - 0,2844 zł | 250 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2582 zł - 0,2582 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.122 in
3.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,6107 zł - 0,6107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,6037 zł - 8,6037 zł | 2850 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10,4584 zł - 10,4584 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 14,4326 zł - 14,4326 zł | 2935 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,3918 zł - 0,3918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,3627 zł - 7,3627 zł | 4300 Na stanie |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować