Menu Search

O-ringi metryczne i Zestawy

Na stanie

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Dostępne są w rozmiarach calowych i metrycznych.
  • Nadają się do zastosowań hydraulicznych i pneumatycznych.
  • Zestawy są pakowane w celu ochrony plomb przed uszkodzeniem podczas przechowywania lub transportu.
Materiał: FPM 75, Kauczuk nitrylowy Kolor: Czarny Grupa SR: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 2
52 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność W ID Materiał Typ Kup
233 Na stanie
2.4 mm
11.6 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
24.5 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
5.6 mm
FPM
Individual Part
0,5689 zł - 0,5689 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
8.1 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
10.1 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
26.5 mm
FPM
Individual Part
0,5689 zł - 0,5689 zł 19200 Na stanie
1.6 mm
6.1 mm
FPM
Individual Part
900 Na stanie
1.6 mm
14.1 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
9.6 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
14.6 mm
FPM
Individual Part
10406014 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
6.6 mm
FPM
Individual Part
2,7889 zł - 2,7889 zł 100 Na stanie
3.0 mm
31.5 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
32.5 mm
FPM
Individual Part
0,7572 zł - 0,7572 zł 900 Na stanie
1.6 mm
12.1 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.4 mm
7.6 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
19.5 mm
FPM
Individual Part
0,1896 zł - 0,1896 zł 100 Na stanie
2.4 mm
5.6 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,237 zł - 0,237 zł 2035 Na stanie
2.4 mm
11.6 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
200 Na stanie
3.0 mm
26.5 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
200 Na stanie
1.6 mm
4.1 mm
FPM
Individual Part
  • z 3
O-Ring 11.6 mm 2.4 mm FPM Czarny

10406045


Zapasy magazynowe
233 Na stanie
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Liczba części
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 24.5 mm 3.0 mm FPM Czarny

10406076


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Liczba części
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 5.6 mm 2.4 mm FPM Czarny

10406007


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Liczba części
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 8.1 mm 1.6 mm FPM Czarny

10405963

Przedział cen netto
0,5689 zł - 0,5689 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Liczba części
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 10.1 mm 1.6 mm FPM Czarny

10405970


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Liczba części
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 26.5 mm 3.0 mm FPM Czarny

10406083


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Liczba części
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 6.1 mm 1.6 mm FPM Czarny

10405956

Przedział cen netto
0,5689 zł - 0,5689 zł

Zapasy magazynowe
19200 Na stanie
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Liczba części
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 14.1 mm 1.6 mm FPM Czarny

10405994


Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Liczba części
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 9.6 mm 2.4 mm FPM Czarny

10406038


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Liczba części
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 14.6 mm 2.4 mm FPM Czarny

10406052


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Liczba części
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 6.6 mm 2.4 mm FPM Czarny

10406014


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Liczba części
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 31.5 mm 3.0 mm FPM Czarny

10406090

Przedział cen netto
2,7889 zł - 2,7889 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Liczba części
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 32.5 mm 3.0 mm FPM Czarny

10406106


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Liczba części
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 12.1 mm 1.6 mm FPM Czarny

10405987

Przedział cen netto
0,7572 zł - 0,7572 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Liczba części
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 7.6 mm 2.4 mm FPM Czarny

10406021


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Liczba części
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 19.5 mm 3.0 mm FPM Czarny

10406069


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Liczba części
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 5.6 mm 2.4 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405826

Przedział cen netto
0,1896 zł - 0,1896 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Liczba części
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 11.6 mm 2.4 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405864

Przedział cen netto
0,237 zł - 0,237 zł

Zapasy magazynowe
2035 Na stanie
Atrybuty
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Liczba części
    10
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 26.5 mm 3.0 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405901


Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Liczba części
    6
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny
O-Ring 4.1 mm 1.6 mm FPM Czarny

10405949


Zapasy magazynowe
200 Na stanie
Atrybuty
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Liczba części
    15
  • Typ
    Individual Part
  • Kolor
    Czarny