Menu Search

O-Ring 7.6 mm 2.4 mm FPM Czarny

Ta uszczelka O-ring została wykonana z FPM 75, standard metryczny. Średnica wewnętrzna tej uszczelki wynosi 39,5 mm. O-ring dobrze uszczelnia i zapobiega stratom cieczy czy gazu. Materiał charakteryzuje się doskonałą odpornością na działanie olejów, benzyny czy węglowodorów.
Numer produktu Essentra:

10406021

Numer produktu produkcyjny:

600721

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W 2.4 mm
ID 7.6 mm
Liczba części 10
Typ Individual Part
Kolor Czarny
Pełny materiał Fluoroelastomer 75
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt