Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.
Materiał: FPM 75, Kauczuk nitrylowy 70 Kolor: Czarny Grupa SR: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | ID | YxY | Materiał | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1561 zł - 0,1561 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
Individual Part
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 89 Na stanie |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
Individual Part
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
Individual Part
|
|||
| 0,2942 zł - 0,2942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
Individual Part
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 94 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 450 Na stanie |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
Individual Part
|
|||
| 0,1854 zł - 0,1854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
Individual Part
|
||
| 0,2663 zł - 0,2663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
Individual Part
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.602 in
40.7 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
Individual Part
|
|||
| 0,5689 zł - 0,5689 zł | 94 Na stanie |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
||
| 0,3737 zł - 0,3737 zł | 90 Na stanie |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
Individual Part
|
||
| 0,4015 zł - 0,4015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
Individual Part
|
||
| 0,5117 zł - 0,5117 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
Individual Part
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Individual Part
|
|||
| 0,488 zł - 0,488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
Individual Part
|
||
| 0,6749 zł - 0,6749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
Individual Part
|
||
| 0,1277 zł - 0,1277 zł | 25700 Na stanie |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
Individual Part
|
||
| 0,4322 zł - 0,4322 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Kauczuk nitrylowy
|
Individual Part
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować