Menu Search

O-ringi calowe i Zestawy

Na stanie

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Zapobiegają wnikaniu płynów i wyciekom gazu.
  • Dostępne są calowe uszczelki o-ring, metryczne uszczelki o-ring, europejskie metryczne uszczelki o-ring oraz czołowe uszczelki o-ring (ORFS).
  • Do zastosowań statycznych i dynamicznych.
Materiał: FPM 75, Kauczuk nitrylowy 70 Kolor: Czarny Grupa SR: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
62 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność ID YxY Materiał Typ Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.1 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
615,1494 zł - 615,1494 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
FPM
Imperial O-Ring Kit
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
26.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.9 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.1 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
43.8 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
4,6853 zł - 4,6853 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.3 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.7 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.5 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.7 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
94,6276 zł - 94,6276 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Kauczuk nitrylowy
Imperial O-Ring Kit
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
37.5 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
190 Na stanie
29.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
175 Na stanie
28.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
23.4 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
0,2133 zł - 0,2133 zł 17500 Na stanie
5.3 mm
1.8 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,541 zł - 0,541 zł 100 Na stanie
20.2 mm
3.5 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
0,35 zł - 0,35 zł 100 Na stanie
10.8 mm
2.6 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
450 Na stanie
26.6 mm
3.5 mm
Kauczuk nitrylowy
Individual Part
  • z 4
O-Ring 17.13 mm 2.62 mm FPM Czarny

10405567


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    13
FPM Zestaw uszczelek kołnierzowych O-Ring calowy

10385142

Przedział cen netto
615,1494 zł - 615,1494 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W komplecie
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    382
  • Typ
    Imperial O-Ring Kit
O-Ring 26.58 mm 3.53 mm FPM Czarny

10405635


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 24.99 mm 3.53 mm FPM Czarny

10405628


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 32.92 mm 3.53 mm FPM Czarny

10405673


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 36.1 mm 3.53 mm FPM Czarny

10405697


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 43.82 mm 5.33 mm FPM Czarny

10405734


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    7
O-Ring 31.34 mm 3.53 mm FPM Czarny

10405666

Przedział cen netto
4,6853 zł - 4,6853 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 37.69 mm 3.53 mm FPM Czarny

10405703


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 34.52 mm 3.53 mm FPM Czarny

10405680


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 40.65 mm 5.33 mm FPM Czarny

10405727


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    7
Kauczuk nitrylowy Zestaw uszczelek kołnierzowych Asortyment O-Ring calowy

10385135

Przedział cen netto
94,6276 zł - 94,6276 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W komplecie
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    382
  • Typ
    Imperial O-Ring Kit
O-Ring 37.47 mm 5.33 mm FPM Czarny

10405710


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    7
O-Ring 29.75 mm 3.53 mm FPM Czarny

10405659


Zapasy magazynowe
190 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 28.17 mm 3.53 mm FPM Czarny

10405642


Zapasy magazynowe
175 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 23.4 mm 3.53 mm FPM Czarny

10405611


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Pełny materiał
    Fluoroelastomer 75
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 5.28 mm 1.78 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405178

Przedział cen netto
0,2133 zł - 0,2133 zł

Zapasy magazynowe
17500 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    20
O-Ring 20.22 mm 3.53 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405291

Przedział cen netto
0,541 zł - 0,541 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10
O-Ring 10.78 mm 2.62 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405222

Przedział cen netto
0,35 zł - 0,35 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    13
O-Ring 26.58 mm 3.53 mm Kauczuk nitrylowy Czarny

10405338


Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Pełny materiał
    Kauczuk nitrylowy
  • Kolor
    Czarny
  • Liczba części
    10