Menu Search

O-Ring 31.34 mm 3.53 mm FPM Czarny

Ta uszczelka O-ring została wykonana z FPM 75, standard imperialny. Średnica wewnętrzna tej uszczelki wynosi 43,8 mm. O-ring dobrze uszczelnia i zapobiega stratom cieczy czy gazu. Materiał charakteryzuje się doskonałą odpornością na działanie olejów, benzyny czy węglowodorów.
Numer produktu Essentra:

10405666

Numer produktu produkcyjny:

600687

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 4,6853 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

468,53 zł

100 x 4,6853 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
YxY 3.5 mm
ID 31.3 mm
Pełny materiał Fluoroelastomer 75
Kolor Czarny
Liczba części 10
Typ Individual Part
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt