Menu Search

O-Ring 37.47 mm 5.33 mm FPM Czarny

Ta uszczelka O-ring została wykonana z FPM 75, standard imperialny. Średnica wewnętrzna tej uszczelki wynosi 43,8 mm. O-ring dobrze uszczelnia i zapobiega stratom cieczy czy gazu. Materiał charakteryzuje się doskonałą odpornością na działanie olejów, benzyny czy węglowodorów.
Numer produktu Essentra:

10405710

Numer produktu produkcyjny:

600692

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
YxY 5.3 mm
ID 37.5 mm
Pełny materiał Fluoroelastomer 75
Kolor Czarny
Liczba części 7
Typ Individual Part
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt