Menu Search

Kauczuk nitrylowy Zestaw uszczelek kołnierzowych Asortyment O-Ring calowy

This kit is made of a selection of imperial o-ring made of nitrile (NBR 70). The kit is designed to have an easy access to the required sizes and is ideal for MRO applications.
Numer produktu Essentra:

10385135

Numer produktu produkcyjny:

490030

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 94,6276 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

94,63 zł

1 x 94,6276 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
W komplecie 18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
Pełny materiał Kauczuk nitrylowy
Kolor Czarny
Liczba części 382
Typ Imperial O-Ring Kit
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt