Żebrowane nity wciskane można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych w celu zapewnienia solidnego i niezawodnego połączenia. Są one popularnym wyborem instalatorów poszukujących szybko działających elementów mocujących z tworzywa sztucznego.
Kotwa nitu ma żebrowaną konstrukcję, która zapewnia szybki i łatwy montaż. Po włożeniu do otworu w panelu żebra odchylają się, a następnie powracają do pierwotnego położenia. W ten sposób nit zostaje zablokowany, co umożliwia dokładne zamocowanie panelu.
Nity tego typu sprawdzają się przy montażu wentylatorów, a także mocowaniu poduszek siedzeń i innych elementów tekstylnych. Nadają się do różnych materiałów, w tym drewna, pianki, gumy, metali i tworzyw sztucznych. Te nity nadają się idealnie do otworów gwintowanych, niegwintowanych, wierconych lub przebijanych. Są one dostępne w zróżnicowanych rozmiarach i wariantach przeznaczonych do różnych średnic otworów i grubości paneli.
Grupa SR: SR2324
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Maks. średnica otworu | Kolor | Materiał | Średnica łba | Maksymalna grubość panelu | Długość kotwy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2772 zł - 0,3422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.187 in
4.7 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.512 in
13 mm
|
0.680 in
17.3 mm
|
||
| 0,4911 zł - 0,6063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.281 in
7.1 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.695 in
17.7 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.975 in
24.8 mm
|
||
| 0,3066 zł - 0,3785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,3101 zł - 0,3828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,3066 zł - 0,3785 zł | 1000 Na stanie |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.283 in
7.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
|||
| 0,3049 zł - 0,3764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,3036 zł - 0,3748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,2772 zł - 0,3422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.187 in
4.7 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.640 in
16.3 mm
|
||
| 0,4548 zł - 0,5615 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.250 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.720 in
18.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 0,4514 zł - 0,5573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.250 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 0,3036 zł - 0,3748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,2375 zł - 0,2932 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.188 in
4.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 10366004 | 0,3405 zł - 0,4204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.250 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.495 in
12.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
|
| 0,2806 zł - 0,3465 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.218 in
5.5 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.774 in
19.7 mm
|
||
| 0,3326 zł - 0,4107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.250 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.503 in
12.8 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.628 in
16 mm
|
||
| 0,3036 zł - 0,3748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,8024 zł - 0,951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.312 in
7.9 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.619 in
15.7 mm
|
10.126 in
257.2 mm
|
1.507 in
38.3 mm
|
||
| 0,4192 zł - 0,5175 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.475 in
12.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,4514 zł - 0,5573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.156 in
4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.360 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.432 in
11 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować