Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10366127
27SC2520K100
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3828 zł |
| 5000 - 19999 | 0,3445 zł |
| 20000 + | 0,3101 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość kotwy | 25.4 mm |
|---|---|
| Długość kotwy | 1.000 in |
| Średnica łba | 9.5 mm |
| Średnica łba | 0.375 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.093 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.4 mm |
| Maksymalna grubość panelu | 25.4 mm |
| Maksymalna grubość panelu | 1 in |
| Maks. średnica otworu | 5.2 mm |
| Maks. średnica otworu | 0.205 in |
| Kolor | Naturalny |
| Materiał | Nylon |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować