Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10365946
27RT218774
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3465 zł |
| 5000 - 19999 | 0,3118 zł |
| 20000 + | 0,2806 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość kotwy | 19.7 mm |
|---|---|
| Długość kotwy | 0.774 in |
| Średnica łba | 0.650 in |
| Średnica łba | 16.5 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.3 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.090 in |
| Minimalna grubość panelu | 1.5 mm |
| Minimalna grubość panelu | 0.059 in |
| Maksymalna grubość panelu | 0.559 in |
| Maksymalna grubość panelu | 14.2 mm |
| Min. średnica otworu | 5.5 mm |
| Min. średnica otworu | 0.217 in |
| Maks. średnica otworu | 5.5 mm |
| Maks. średnica otworu | 0.218 in |
| Kolor | Czarny |
| Materiał | Nylon |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować