10370803
317115000002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
50 + | 0,9663 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 3.3 - 3.8 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.13 - 0.15 in |
Anchor Length | 7.1 mm |
Anchor Length | 0.28 in |
Head Diameter | 5.2 mm |
Head Diameter | 0.205 in |
Head Height | 2.7 mm |
Head Height | 0.106 in |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Rivet Head Shape | Pan |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Panel Thickness | 4.8 mm |
Panel Thickness | 0.189 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować