10224113
27PIF0044
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1898 zł |
5000 - 19999 | 0,1708 zł |
20000 + | 0,1537 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Compatible Hole Diameter Range | 2.9 - 3.6 mm |
---|---|
Compatible Hole Diameter Range | 0.114 - 0.142 in |
Anchor Length | 6.9 mm |
Anchor Length | 0.272 in |
Head Diameter | 5.2 mm |
Head Diameter | 0.205 in |
Head Height | 6.9 mm |
Head Height | 0.272 in |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Rivet Head Shape | Pan |
Rivet Fitting Style | Push-In |
Panel Thickness | 3.4 mm |
Panel Thickness | 0.134 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować