10406991
61RR188062
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 2,3725 zł |
5000 - 9999 | 2,2502 zł |
10000 + | 2,1891 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mounting Hole Shape | Round |
---|---|
Hole Diameter A | 4.8 mm |
Hole Diameter A | 0.189 in |
Panel Thickness Range | 1.6 mm |
Panel Thickness Range | 0.063 in |
Anchor Length | 12.7 mm |
Anchor Length | 0.5 in |
Head Diameter | 9.5 mm |
Head Diameter | 0.374 in |
Head Height | 1.8 mm |
Head Height | 0.071 in |
Pre-Assembled Rivet | Yes |
Colour | Natural |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować