Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Osłona zabezpieczająca zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, pyłu, odpadków i wilgoci do otworu.Przeznaczone do różnych zastosowań, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, a także w motoryzacji i przemyśle. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kolor: Czerwony, Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Materiał | H | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9693 zł - 2,9693 zł | 225 Na stanie |
1.89 in
48.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Żółty
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,9693 zł - 7,2749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4 in
|
Żółty
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,6375 zł - 2,6375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Żółty
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 3,1043 zł - 3,1043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.819 in
46.2 mm
|
M40 x 2;0
|
Żółty
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,5971 zł - 3,913 zł | 15900 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Żółty
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,5507 zł - 1,8763 zł | 100 Na stanie |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Żółty
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,5399 zł - 0,755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Żółty
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,5394 zł - 0,8123 zł | 493 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Żółty
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 10107164 | 1,9683 zł - 1,9683 zł | 3 Na stanie |
1.535 in
39.0 mm
|
M32 x 1;5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metryczny
|
|
| 3,4192 zł - 3,4192 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.323 in
59.0 mm
|
M52 x 1;5
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,2382 zł - 2,2382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Żółty
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.24 in
31.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 3,1043 zł - 3,1043 zł | 500 Na stanie |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
Żółty
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 4,1715 zł - 4,1715 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,0245 zł - 2,0245 zł | 10 Na stanie |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,194 zł - 1,6716 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8 in
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,659 zł - 4,0646 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in
|
Żółty
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,6297 zł - 2,2816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.083 in
27.5 mm
|
1/2 in
|
Żółty
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,3957 zł - 2,3957 zł | 150 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
|
Żółty
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,4595 zł - 2,2476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.689 in
17.5 mm
|
1/4 in
|
Żółty
|
0.728 in
18.5 mm
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,7583 zł - 0,8797 zł | 900 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
Żółty
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metryczny
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować