Menu Search

Nasadki wkręcane zabezpieczające

Na stanie

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Osłona zabezpieczająca zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, pyłu, odpadków i wilgoci do otworu.Przeznaczone do różnych zastosowań, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, a także w motoryzacji i przemyśle. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kolor: Czerwony, Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
148 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiar gwintu Kolor h Materiał H Standard gwintu Kup
3,8916 zł - 3,8916 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
67.0 mm
2-11 in
Żółty
26.5 mm
HDPE
28.5 mm
BSP/GAS
3,4642 zł - 3,4642 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
58.0 mm
M52 x 2;0
Żółty
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Metryczny
0,5503 zł - 0,8123 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.0 mm
M16 x 1;5
Żółty
11.0 mm
HDPE
12.5 mm
Metryczny
1,4595 zł - 2,2476 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.5 mm
1/4 in
Żółty
18.5 mm
HDPE
21.0 mm
BSP/GAS
4,1715 zł - 4,1715 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
69.0 mm
M62 x 1;5
Żółty
17.0 mm
HDPE
19.0 mm
Metryczny
2,0245 zł - 2,0245 zł 10 Na stanie
42.0 mm
M36 x 2;0
Żółty
15.0 mm
HDPE
17.0 mm
Metryczny
0,5399 zł - 0,755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
M8 x 1;0
Żółty
8.0 mm
HDPE
10.0 mm
Metryczny
1,659 zł - 4,0646 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.5 mm
5/8 in
Żółty
23.0 mm
HDPE
25.0 mm
BSP/GAS
1,6297 zł - 2,2816 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.5 mm
1/2 in
Żółty
30.0 mm
HDPE
32.0 mm
BSP/GAS
1,5507 zł - 1,8763 zł 100 Na stanie
26.0 mm
M20 x 1;5
Żółty
11.0 mm
HDPE
13.5 mm
Metryczny
0,5394 zł - 0,8123 zł 493 Na stanie
19.0 mm
M14 x 1;5
Żółty
10.5 mm
HDPE
13.0 mm
Metryczny
2,2382 zł - 2,2382 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
36.0 mm
M30 x 2;0
Żółty
30.0 mm
HDPE
31.5 mm
Metryczny
2,84 zł - 6,958 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
27.0 mm
13/16-16 in
Żółty
20.0 mm
HDPE
22.0 mm
UNF
4,6171 zł - 11,3119 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
51.0 mm
1-3/4 in
Żółty
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
Gwinty UNF
0,8449 zł - 2,5296 zł 900 Na stanie
20.0 mm
1/2-20 in
Żółty
12.5 mm
HDPE
14.5 mm
UNF
3,3686 zł - 8,2532 zł 225 Na stanie
36.5 mm
1-3/16-12 in
Żółty
21.0 mm
HDPE
23.0 mm
UNF
0,7614 zł - 1,6923 zł 158 Na stanie
21.0 mm
9/16 in
Żółty
21.5 mm
HDPE
24.0 mm
Gwinty UNF
1,6806 zł - 2,3529 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
3/16 in
Żółty
13.0 mm
HDPE
14.0 mm
Gwinty UNF
4,4203 zł - 4,4203 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
48.0 mm
1-5/8 in
Żółty
26.0 mm
HDPE
28.0 mm
Gwinty UNF
2,6038 zł - 6,3793 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.0 mm
13/16 in
Żółty
26.0 mm
HDPE
27.5 mm
Gwinty UNF
  • z 8
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 2 HDPE Żółty

10107454

Przedział cen netto
3,8916 zł - 3,8916 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    67.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • h
    26.5 mm
  • Standard gwintu
    BSP/GAS
  • Rozmiar gwintu
    2-11 in
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M52 HDPE Żółty

10107324

Przedział cen netto
3,4642 zł - 3,4642 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    58.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M52 x 2;0
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M16 HDPE Żółty

10107065

Przedział cen netto
0,8123 zł - 0,5503 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    22.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1;5
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 1/4 HDPE Żółty

10107478

Przedział cen netto
2,2476 zł - 1,4595 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    17.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • Standard gwintu
    BSP/GAS
  • Rozmiar gwintu
    1/4 in
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M62 HDPE Żółty

10107249

Przedział cen netto
4,1715 zł - 4,1715 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    69.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M62 x 1;5
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M36 HDPE Żółty

10107287

Przedział cen netto
2,0245 zł - 2,0245 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • D
    42.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M36 x 2;0
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M8 HDPE Żółty

10106983

Przedział cen netto
0,755 zł - 0,5399 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1;0
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 5/8 HDPE Żółty

10107515

Przedział cen netto
4,0646 zł - 1,659 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    29.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Standard gwintu
    BSP/GAS
  • Rozmiar gwintu
    5/8 in
Nasadka gwintowana Gwinty BSP, Gwinty gazowe 1/2 HDPE Żółty

10107508

Przedział cen netto
2,2816 zł - 1,6297 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    27.5 mm
  • H
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Standard gwintu
    BSP/GAS
  • Rozmiar gwintu
    1/2 in
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M20 HDPE Żółty

10107089

Przedział cen netto
1,8763 zł - 1,5507 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 1;5
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M14 HDPE Żółty

10107041

Przedział cen netto
0,8123 zł - 0,5394 zł

Zapasy magazynowe
493 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M14 x 1;5
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne M30 HDPE Żółty

10107270

Przedział cen netto
2,2382 zł - 2,2382 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    36.0 mm
  • H
    31.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M30 x 2;0
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 13/16 HDPE Żółty

10107850

Przedział cen netto
6,958 zł - 2,84 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    27.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Rozmiar gwintu
    13/16-16 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 1-3/4 HDPE Żółty

10107782

Przedział cen netto
11,3119 zł - 4,6171 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    51.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Rozmiar gwintu
    1-3/4 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 1/2 HDPE Żółty

10107805

Przedział cen netto
2,5296 zł - 0,8449 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Rozmiar gwintu
    1/2-20 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 13/16 HDPE Żółty

10107904

Przedział cen netto
8,2532 zł - 3,3686 zł

Zapasy magazynowe
225 Na stanie
Atrybuty
  • D
    36.5 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 9/16 HDPE Żółty

10107645

Przedział cen netto
1,6923 zł - 0,7614 zł

Zapasy magazynowe
158 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Rozmiar gwintu
    9/16 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 3/16 HDPE Żółty

10107591

Przedział cen netto
2,3529 zł - 1,6806 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    8.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Rozmiar gwintu
    3/16 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 1-5/8 HDPE Żółty

10107775

Przedział cen netto
4,4203 zł - 4,4203 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    48.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Rozmiar gwintu
    1-5/8 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF 13/16 HDPE Żółty

10107683

Przedział cen netto
6,3793 zł - 2,6038 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.5 mm
  • h
    26.0 mm
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Rozmiar gwintu
    13/16 in