Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Osłona zabezpieczająca zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, pyłu, odpadków i wilgoci do otworu.Przeznaczone do różnych zastosowań, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, a także w motoryzacji i przemyśle. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kolor: Czerwony, Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Materiał | H | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4021 zł - 0,4021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2-14 in
|
Czerwony
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP
|
||
| 1,1332 zł - 1,1332 zł | 2100 Na stanie |
1.98 in
50.3 mm
|
1-1/2-11 in
|
Czerwony
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.807 in
20.5 mm
|
BSP
|
||
| 0,9134 zł - 0,9134 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Czerwony
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,4452 zł - 0,4452 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Czerwony
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Metryczny
|
||
| 6900 Na stanie |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,349 zł - 0,349 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20 in
|
Czerwony
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 1,1921 zł - 1,1921 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Czerwony
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,6664 zł - 0,6664 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Czerwony
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,4237 zł - 0,4237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Czerwony
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,5213 zł - 0,5213 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
Czerwony
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,4667 zł - 0,4667 zł | 9100 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Czerwony
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,4351 zł - 0,4351 zł | 900 Na stanie |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
Czerwony
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,3949 zł - 0,3949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
Czerwony
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,7511 zł - 0,7511 zł | 13642 Na stanie |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Czerwony
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,0915 zł - 1,0915 zł | 2200 Na stanie |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
Czerwony
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,303 zł - 0,303 zł | 10000 Na stanie |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
Czerwony
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,8229 zł - 0,8229 zł | 144082 Na stanie |
1.114 in
28.3 mm
|
M26 x 1.5
|
Czerwony
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,4667 zł - 0,4667 zł | 10870 Na stanie |
0.705 in
17.9 mm
|
M16 x 1.5
|
Czerwony
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,4926 zł - 0,4926 zł | 36780 Na stanie |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Czerwony
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 90000 Na stanie |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19 in
|
Czerwony
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować