Menu Search

Nasadki wkręcane zabezpieczające

Na stanie

Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.

Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Osłona zabezpieczająca zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, pyłu, odpadków i wilgoci do otworu.Przeznaczone do różnych zastosowań, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, a także w motoryzacji i przemyśle. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kolor: Czerwony, Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
148 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Rozmiar gwintu Kolor h Materiał H Standard gwintu Kup
0,2843 zł - 0,2843 zł 500 Na stanie
11.0 mm
3/8-24 in
Czerwony
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
0,7684 zł - 0,7684 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
29.4 mm
1-1/16-12 in
Czerwony
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
2770 Na stanie
38.9 mm
1-7/16-12 in
Czerwony
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
1,3328 zł - 1,3328 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.3 mm
1-7/8-12 in
Czerwony
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
3900 Na stanie
36.4 mm
1-5/16-12 in
Czerwony
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
10086919 0,4754 zł - 0,4754 zł 6100 Na stanie
23.0 mm
13/16-16 in
Czerwony
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
0,303 zł - 0,303 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.3 mm
7/16-20 in
Czerwony
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
750 Na stanie
32.7 mm
1-3/16-12 in
Czerwony
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
0,3949 zł - 0,3949 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.2 mm
5/8-18 in
Czerwony
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
0,3375 zł - 0,3375 zł 20678 Na stanie
9.9 mm
M8 x 1
Czerwony
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metryczny
0,349 zł - 0,349 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.5 mm
1/2-20 in
Czerwony
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
0,4452 zł - 0,4452 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
M14 x 1.5
Czerwony
9.2 mm
LDPE - PIR
20.6 mm
Metryczny
0,4351 zł - 0,4351 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.7 mm
3/4-16 in
Czerwony
9.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
UNF/JIC
0,3652 zł - 0,8948 zł 1200 Na stanie
24.5 mm
11/16 in
Czerwony
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,4667 zł - 0,4667 zł 9370 Na stanie
17.9 mm
M16 x 1.5
Czerwony
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metryczny
0,3949 zł - 0,3949 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
13.8 mm
M12 x 1
Czerwony
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metryczny
0,4237 zł - 0,4237 zł 11900 Na stanie
14.0 mm
M12 x 1.5
Czerwony
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metryczny
1,1921 zł - 1,1921 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.8 mm
1-5/8-12 in
Czerwony
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
0,6161 zł - 0,6161 zł 2500 Na stanie
25.3 mm
7/8-18 in
Czerwony
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
0,721 zł - 0,721 zł 3750 Na stanie
27.6 mm
#1-14 in
Czerwony
12.0 mm
LDPE - PIR
17.2 mm
UNF/JIC
  • z 8
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10069950

Przedział cen netto
0,2843 zł - 0,2843 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    3/8-24 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10071748

Przedział cen netto
0,7684 zł - 0,7684 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    1-1/16-12 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10069073


Zapasy magazynowe
2770 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    1-7/16-12 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10082546

Przedział cen netto
1,3328 zł - 1,3328 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    1-7/8-12 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10068946


Zapasy magazynowe
3900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    1-5/16-12 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10086919

Przedział cen netto
0,4754 zł - 0,4754 zł

Zapasy magazynowe
6100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    13/16-16 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10070550

Przedział cen netto
0,303 zł - 0,303 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    7/16-20 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10069004


Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    1-3/16-12 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10071670

Przedział cen netto
0,3949 zł - 0,3949 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    5/8-18 in
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10083468

Przedział cen netto
0,3375 zł - 0,3375 zł

Zapasy magazynowe
20678 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10071274

Przedział cen netto
0,349 zł - 0,349 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    1/2-20 in
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10085936

Przedział cen netto
0,4452 zł - 0,4452 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    16.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • h
    9.2 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M14 x 1.5
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10087046

Przedział cen netto
0,4351 zł - 0,4351 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    21.7 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    3/4-16 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10125762

Przedział cen netto
0,8948 zł - 0,3652 zł

Zapasy magazynowe
1200 Na stanie
Atrybuty
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    11/16 in
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10083512

Przedział cen netto
0,4667 zł - 0,4667 zł

Zapasy magazynowe
9370 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10083482

Przedział cen netto
0,3949 zł - 0,3949 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    13.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1
Nasadka gwintowana Gwinty Metryczne LDPE - PIR Czerwony

10083499

Przedział cen netto
0,4237 zł - 0,4237 zł

Zapasy magazynowe
11900 Na stanie
Atrybuty
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10074268

Przedział cen netto
1,1921 zł - 1,1921 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    1-5/8-12 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10083352

Przedział cen netto
0,6161 zł - 0,6161 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    7/8-18 in
Nasadka gwintowana Gwinty UNF, Gwinty JIC LDPE - PIR Czerwony

10086926

Przedział cen netto
0,721 zł - 0,721 zł

Zapasy magazynowe
3750 Na stanie
Atrybuty
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Standard gwintu
    UNF/JIC
  • Rozmiar gwintu
    #1-14 in