Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Radełkowany łeb ułatwia montaż i demontaż ręczny przez nakręcenie na rurę lub rurkę.Osłona zabezpieczająca zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń, pyłu, odpadków i wilgoci do otworu.Przeznaczone do różnych zastosowań, w tym w systemach hydraulicznych i pneumatycznych, a także w motoryzacji i przemyśle. Materiał: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Kolor: Czerwony, Naturalny, Żółty Grupa SR: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | Rozmiar gwintu | Kolor | h | Materiał | H | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6786 zł - 2,3501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.083 in
27.5 mm
|
1/2 in
|
Żółty
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 1,2298 zł - 1,7218 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
1/8 in
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 4,3818 zł - 4,3818 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.244 in
57.0 mm
|
M50 x 1;5
|
Żółty
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 1,2975 zł - 3,1789 zł | 230 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Żółty
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,1423 zł - 5,2488 zł | 450 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 1;5
|
Żółty
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,1258 zł - 2,1258 zł | 150 Na stanie |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Żółty
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 0,51 zł - 0,96 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
Żółty
|
0.319 in
8.1 mm
|
HDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 3,1974 zł - 3,1974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.008 in
51.0 mm
|
M45 x 2;0
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 3,2553 zł - 3,2553 zł | 200 Na stanie |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Żółty
|
1.063 in
27.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 3,1974 zł - 3,1974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.819 in
46.2 mm
|
M40 x 2;0
|
Żółty
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metryczny
|
||
| 3,4465 zł - 8,444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
Żółty
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 2,3923 zł - 2,3923 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
1-11 in
|
Żółty
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 3,1974 zł - 3,1974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.89 in
48.0 mm
|
M42 x 2;0
|
Żółty
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,9252 zł - 7,1667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.063 in
27.0 mm
|
13/16-16 in
|
Żółty
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,5392 zł - 3,5392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.457 in
37.0 mm
|
13/16 in
|
Żółty
|
0.984 in
25.0 mm
|
HDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 3,1858 zł - 3,1858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8 in
|
Żółty
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 3,4697 zł - 3,4697 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
1-1/16-12 in
|
Żółty
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
UNF
|
||
| 3,5392 zł - 8,6711 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.339 in
34.0 mm
|
1-1/16 in
|
Żółty
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 0,7184 zł - 1,6465 zł | 900 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in
|
Żółty
|
0.768 in
19.5 mm
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
| 4,5529 zł - 4,5529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.89 in
48.0 mm
|
1-5/8 in
|
Żółty
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
Gwinty UNF
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować