Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Naturalny Grupa SR: SR1520, SRF0069
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | H | d | h | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| 0,4155 zł - 1,018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 12,6058 zł - 12,6058 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
2
|
||
| 13,5819 zł - 13,5819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
2
|
||
| 0,1784 zł - 0,4372 zł | 99 Na stanie |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,1181 zł - 0,2893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
||
| 0,6986 zł - 1,7116 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 0,1729 zł - 0,4236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 2,3148 zł - 5,6712 zł | 150 Na stanie |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1
|
||
| 0,1181 zł - 0,2893 zł | 1850 Na stanie |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
||
| 1,73 zł - 4,2385 zł | 95 Na stanie |
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
||
| 10202531 | 0,6986 zł - 1,7116 zł | 100 Na stanie |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
| 0,2175 zł - 0,5329 zł | 11500 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 10202616 | 0,6553 zł - 1,6057 zł | 11934 Na stanie |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
| 0,1408 zł - 0,345 zł | 2000 Na stanie |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 1,2103 zł - 2,9654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,5703 zł - 1,3973 zł | 1250 Na stanie |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,4866 zł - 1,1923 zł | 3000 Na stanie |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
||
| 0,2175 zł - 0,5329 zł | 3679 Na stanie |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 2,1335 zł - 5,2271 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować