Menu Search

Tulejka stożkowa 43.0 mm 32.0 mm PVC Biały

Standard Round Feet Ferrule with push fit is designed to protect the ends of tubes, bottoms of chairs, tables, and furniture applications from wear and tear caused by contact with the ground. It provides a secure grip and prevents damage to floors or surfaces. White made from PVC.
Numer produktu Essentra:

10336427

Numer produktu produkcyjny:

1251369

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
40 - 199 5,2271 zł
200 - 399 2,9869 zł
400 + 2,1335 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 400

Zamów wielokrotność 40

Wartość netto:

209,08 zł

40 x 5,2271 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 32.0 mm
h 36.0 mm
Pełny materiał Polichlorek winylu
Kolor Biały
Kod towaru 3923509000

Produkt 1251369 zastępuje:

Tulejka stożkowa 32.0 mm (DIA) PVC Biały
Numer produktu Essentra: 10638224
Numer produktu produkcyjny: 600250

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt