Menu Search

Tulejka stożkowa (DIA) 18.0 mm PVC Biały

Standard Round Feet Ferrule with push fit is designed to protect the ends of tubes, bottoms of chairs, tables, and furniture applications from wear and tear caused by contact with the ground. It provides a secure grip and prevents damage to floors or surfaces. White made from PVC.
Numer produktu Essentra:

10236024

Numer produktu produkcyjny:

1251371

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 2000

Zamów wielokrotność 30000

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 18.0 mm
h 22.0 mm
Pełny materiał Polichlorek winylu
Kolor Biały
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt