Menu Search

Nasadki okrągłe - stożkowe

Na stanie

Tapered Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other furniture. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Zapewniają ochronę rur, prętów gwintowanych i gwintów.Antypoślizgowe, zapobiegają też zarysowaniom.Wykorzystywane w produkcji mebli, handlu detalicznym i zastosowaniach komercyjnych. Materiał: PVC, Nylon, LDPE - PIR Kolor: Czarny, Biały, Naturalny Grupa SR: SR1520, SRF0069

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
82 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność H d h Typ Kup
0,806 zł - 1,9747 zł 1300 Na stanie
22.0 mm
26.0 mm
1,8238 zł - 4,4685 zł 20 Na stanie
32.0 mm
0,4155 zł - 1,018 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
14.3 mm
1
3,8863 zł - 9,8773 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
51.0 mm
27.0 mm
2
19,0761 zł - 19,0761 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
90.0 mm
31.0 mm
2
6,5461 zł - 14,3448 zł 25 Na stanie
70.0 mm
27.0 mm
2
1,1546 zł - 1,1546 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
9.0 mm
2
4,016 zł - 4,016 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.0 mm
25.0 mm
2
5,8009 zł - 5,8009 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
25.0 mm
2
2,747 zł - 2,747 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
18.0 mm
2
3,3828 zł - 9,8773 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
42.0 mm
27.0 mm
2
11,9086 zł - 11,9086 zł 5675 Na stanie
46.0 mm
25.5 mm
2
2,3705 zł - 2,3705 zł 50 Na stanie
12.0 mm
17.0 mm
2
3,7371 zł - 3,7371 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
22.0 mm
2
15,6039 zł - 15,6039 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.0 mm
27.5 mm
2
12,6058 zł - 12,6058 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.0 mm
34.0 mm
2
3,8068 zł - 3,8068 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 mm
24.0 mm
2
1,0737 zł - 1,0737 zł 300 Na stanie
5.0 mm
10.0 mm
2
15,3111 zł - 15,3111 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
64.0 mm
27.5 mm
2
12,801 zł - 12,801 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.0 mm
26.0 mm
2
  • z 5
Tulejka stożkowa 32.0 mm 22.0 mm PVC Czarny

10202524

Przedział cen netto
1,9747 zł - 0,806 zł

Zapasy magazynowe
1300 Na stanie
Atrybuty
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 43.0 mm 32.0 mm PVC Czarny

10202609

Przedział cen netto
4,4685 zł - 1,8238 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • d
    32.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
Tulejka stożkowa 7.9 mm PVC Czarny

10087442

Przedział cen netto
1,018 zł - 0,4155 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    1
Tulejka stożkowa 51.0 mm 33.0 mm PVC Czarny

10323656

Przedział cen netto
9,8773 zł - 3,8863 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    51.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 90.0 mm 40.0 mm PVC Czarny

10323717

Przedział cen netto
19,0761 zł - 19,0761 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    90.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 70.0 mm 38.0 mm PVC Czarny

10323694

Przedział cen netto
14,3448 zł - 6,5461 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • d
    70.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 9.0 mm 4.0 mm PVC Biały

10403884

Przedział cen netto
1,1546 zł - 1,1546 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 31.0 mm 32.0 mm PVC Czarny

10323564

Przedział cen netto
4,016 zł - 4,016 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    31.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 34.0 mm 32.0 mm PVC Czarny

10323588

Przedział cen netto
5,8009 zł - 5,8009 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    34.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 18.0 mm 14.0 mm PVC Biały

10403990

Przedział cen netto
2,747 zł - 2,747 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 42.0 mm 33.0 mm PVC Czarny

10323625

Przedział cen netto
9,8773 zł - 3,3828 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    42.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 46.0 mm 35.0 mm PVC Czarny

10323649

Przedział cen netto
11,9086 zł - 11,9086 zł

Zapasy magazynowe
5675 Na stanie
Atrybuty
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 17.0 mm 12.0 mm PVC Biały

10403976

Przedział cen netto
2,3705 zł - 2,3705 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 22.0 mm 18.0 mm PVC Biały

10404034

Przedział cen netto
3,7371 zł - 3,7371 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 76.0 mm 38.0 mm PVC Czarny

10323700

Przedział cen netto
15,6039 zł - 15,6039 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    76.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 34.0 mm 30.0 mm PVC Biały

10404133

Przedział cen netto
12,6058 zł - 12,6058 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 24.0 mm 20.0 mm PVC Biały

10404058

Przedział cen netto
3,8068 zł - 3,8068 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Biały
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 10.0 mm 5.0 mm PVC Czarny

10403914

Przedział cen netto
1,0737 zł - 1,0737 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 64.0 mm 36.0 mm PVC Czarny

10323687

Przedział cen netto
15,3111 zł - 15,3111 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    2
Tulejka stożkowa 55.0 mm 35.0 mm PVC Czarny

10323663

Przedział cen netto
12,801 zł - 12,801 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    55.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kolor
    Czarny
  • Typ
    2