Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.
Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d | Rozmiary gwintów (Wszystkie) | Kolor | h | Standard gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3985 zł - 5,8765 zł | 4000 Na stanie |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,1687 zł - 5,3135 zł | 947 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 10007341 | 3,6481 zł - 8,938 zł | 50 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metryczny
|
|
| 3,447 zł - 8,4453 zł | 280 Na stanie |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 2,6284 zł - 6,4396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 2,93 zł - 7,1785 zł | 1800 Na stanie |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,7953 zł - 4,3986 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metryczny
|
||
| 3,7343 zł - 9,1491 zł | 499 Na stanie |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 4,6104 zł - 11,2956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 10007358 | 5,8025 zł - 14,2163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metryczny
|
|
| 3,763 zł - 9,2195 zł | 2970 Na stanie |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,799 zł - 19,1076 zł | 24 Na stanie |
2.122 in
53.9 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,8007 zł - 6,8618 zł | 92 Na stanie |
1.189 in
30.2 mm
|
|
Czerwony
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 20,4671 zł - 50,1443 zł | 1000 Na stanie |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Czerwony
|
1.969 in
50.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 10108802 | 0,6894 zł - 1,689 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|
| 1,7091 zł - 4,1875 zł | 2500 Na stanie |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 10108888 | 3,6481 zł - 8,938 zł | 7212 Na stanie |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Czerwony
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
|
| 0,5271 zł - 1,2914 zł | 10500 Na stanie |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
Niegwintowany
|
||
| 0,6649 zł - 1,6292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.437 in
11.1 mm
|
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,7813 zł - 1,9142 zł | 5090 Na stanie |
0.563 in
14.3 mm
|
|
Czerwony
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować