Menu Search

Nasadki okrągłe elastyczne

Na stanie

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
272 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiary gwintów (Wszystkie) Kolor h Standard gwintu Kup
0,3432 zł - 0,841 zł 1500 Na stanie
3.2 mm
Czarny
13.0 mm
7,0665 zł - 17,313 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.3 mm
2-3/8 in
Czarny
50.0 mm
BSP
4,8402 zł - 11,8587 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
66.0 mm
Czarny
38.0 mm
5,6877 zł - 13,9348 zł 400 Na stanie
60.3 mm
2-3/8 in
Czarny
38.0 mm
BSP
20,0505 zł - 49,1239 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
66.0 mm
2-1/4 in
Czarny
25.0 mm
Gwinty BSP
5,7595 zł - 14,1107 zł 7600 Na stanie
53.9 mm
1-3/4 in
Czarny
50.0 mm
BSP
10007549 4,1077 zł - 10,064 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.2 mm
3 in
Czarny
38.0 mm
BSP
9,7811 zł - 23,9637 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
69.8 mm
Non Threaded
Czarny
50.0 mm
Niegwintowany
10007440 4,4955 zł - 11,0141 zł 25 Na stanie
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Czarny
38.0 mm
Metryczny
8,8331 zł - 21,6412 zł 890 Na stanie
69.8 mm
Non Threaded
Czarny
38.0 mm
Niegwintowany
7,5692 zł - 18,5446 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.5 mm
2-1/2 in
Czarny
50.0 mm
BSP
6,8223 zł - 16,7148 zł 5200 Na stanie
63.5 mm
2-1/2 in
Czarny
38.0 mm
BSP
6,4489 zł - 15,7998 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Czarny
50.0 mm
Metryczny
6,3053 zł - 15,4479 zł 15090 Na stanie
76.2 mm
4 in
Czarny
50.0 mm
BSP
0,2435 zł - 0,2435 zł 5000 Na stanie
2.4 mm
Non Threaded
Czarny
12.7 mm
Niegwintowany
0,5014 zł - 1,2286 zł 4500 Na stanie
2.0 mm
Żółty
12.7 mm
1,7235 zł - 1,7235 zł 49 Na stanie
9.5 mm
1/8; 3/8; M10
Czarny
13.0 mm
Gwinty UNF
1,8528 zł - 1,8528 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
7/16;M12
Czarny
19.0 mm
Gwinty UNF
2,0251 zł - 2,0251 zł 2550 Na stanie
11.9 mm
1/2; M12
Czarny
25.0 mm
Gwinty UNF
1,2782 zł - 1,2782 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.6 mm
M4
Czarny
25.0 mm
Gwinty Metryczne
  • z 14
Nasadki profili okrągłe 3.2 mm 13.0 mm PVC Czarny

10006108

Przedział cen netto
0,841 zł - 0,3432 zł

Zapasy magazynowe
1500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    39235
Nasadki profili okrągłe 60.3 mm 50.0 mm PVC Czarny

10007471

Przedział cen netto
17,313 zł - 7,0665 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2-3/8 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 66.0 mm 38.0 mm PVC Czarny

10007518

Przedział cen netto
11,8587 zł - 4,8402 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 60.3 mm 38.0 mm PVC Czarny

10007464

Przedział cen netto
13,9348 zł - 5,6877 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2-3/8 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 66.0 mm 25.0 mm PVC Czarny

10007501

Przedział cen netto
49,1239 zł - 20,0505 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    66.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2-1/4 in
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 53.9 mm 50.0 mm PVC Czarny

10007433

Przedział cen netto
14,1107 zł - 5,7595 zł

Zapasy magazynowe
7600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-3/4 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 76.2 mm 38.0 mm PVC Czarny

10007549

Przedział cen netto
10,064 zł - 4,1077 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 69.8 mm 50.0 mm PVC Czarny

10007532

Przedział cen netto
23,9637 zł - 9,7811 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 57.2 mm 38.0 mm PVC Czarny

10007440

Przedział cen netto
11,0141 zł - 4,4955 zł

Zapasy magazynowe
25 Na stanie
Atrybuty
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2-1/4 in; M58
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadki profili okrągłe 69.8 mm 38.0 mm PVC Czarny

10007525

Przedział cen netto
21,6412 zł - 8,8331 zł

Zapasy magazynowe
890 Na stanie
Atrybuty
  • d
    69.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 63.5 mm 50.0 mm PVC Czarny

10007495

Przedział cen netto
18,5446 zł - 7,5692 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    63.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2-1/2 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 63.5 mm 38.0 mm PVC Czarny

10007488

Przedział cen netto
16,7148 zł - 6,8223 zł

Zapasy magazynowe
5200 Na stanie
Atrybuty
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2-1/2 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 57.2 mm 50.0 mm PVC Czarny

10007457

Przedział cen netto
15,7998 zł - 6,4489 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    57.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    2-1/4 in; M58
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadki profili okrągłe 76.2 mm 50.0 mm PVC Czarny

10007556

Przedział cen netto
15,4479 zł - 6,3053 zł

Zapasy magazynowe
15090 Na stanie
Atrybuty
  • d
    76.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    4 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 2.4 mm 12.7 mm PVC Czarny

10311349

Przedział cen netto
0,2435 zł - 0,2435 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    2.4 mm
  • h
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 2.0 mm 12.7 mm PVC Żółty

10311332

Przedział cen netto
1,2286 zł - 0,5014 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    2.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Elastyczny polichlorek winylu
  • Kod towaru
    3926909790
Nasadki profili okrągłe 9.5 mm 13.0 mm PVC Czarny

10353516

Przedział cen netto
1,7235 zł - 1,7235 zł

Zapasy magazynowe
49 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/8; 3/8; M10
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty BSP
Nasadki profili okrągłe 11.1 mm 19.0 mm PVC Czarny

10353554

Przedział cen netto
1,8528 zł - 1,8528 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    7/16;M12
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Nasadki profili okrągłe 11.9 mm 25.0 mm PVC Czarny

10353592

Przedział cen netto
2,0251 zł - 2,0251 zł

Zapasy magazynowe
2550 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/2; M12
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
Nasadki profili okrągłe 3.6 mm 25.0 mm PVC Czarny

10353363

Przedział cen netto
1,2782 zł - 1,2782 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M4
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Kolor
    Czarny