Menu Search

Nasadki okrągłe elastyczne

Na stanie

Round Vinyl End Caps seal and protect the ends of pipes, tubes and cylindrical items from contamination. Creates a clean finish. Resistant to impact, weathering and abrasion.

Nasadki okrągłe elastyczne zapewniają estetyczny wygląd i wykończenie różnych elementów cylindrycznych.Do pewnego mocowania na końcach okrągłych cylindrycznych rurek, prętów gwintowanych lub rur.Pełnią funkcję bariery ochronnej przed wilgocią, pyłem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SR1044

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
272 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d Rozmiary gwintów (Wszystkie) Kolor h Standard gwintu Kup
0,3576 zł - 0,8761 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.3 mm
Non Threaded
Czarny
19.0 mm
Niegwintowany
0,5041 zł - 1,2351 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.3 mm
M15
Czarny
19.0 mm
Metryczny
1,0499 zł - 2,5723 zł 1178 Na stanie
21.4 mm
M22
Czarny
38.0 mm
Metryczny
0,461 zł - 1,1295 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.1 mm
M12; 7/16 in
Czarny
25.0 mm
UNF
0,6563 zł - 1,6081 zł 8812 Na stanie
23.8 mm
M24
Czarny
13.0 mm
Metryczny
0,3863 zł - 0,9465 zł 9155 Na stanie
8.7 mm
Non Threaded
Czarny
25.0 mm
Niegwintowany
10006474 0,247 zł - 0,6052 zł 30916 Na stanie
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Czarny
13.0 mm
UNF
0,3633 zł - 0,8903 zł 4500 Na stanie
13.8 mm
M14
Czarny
13.0 mm
Metryczny
0,5874 zł - 1,4392 zł 7384 Na stanie
19.9 mm
Non Threaded
Czarny
13.0 mm
Niegwintowany
0,3734 zł - 0,9149 zł 5050 Na stanie
8.3 mm
Non Threaded
Czarny
25.0 mm
Niegwintowany
0,5027 zł - 1,2316 zł 9000 Na stanie
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Czarny
25.0 mm
UNF
0,4079 zł - 0,9993 zł 9062 Na stanie
7.0 mm
Non Threaded
Czarny
25.0 mm
Niegwintowany
0,2513 zł - 0,6158 zł 5000 Na stanie
7.9 mm
Czarny
13.0 mm
0,3131 zł - 0,7671 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.3 mm
Non Threaded
Czarny
19.0 mm
Niegwintowany
0,5716 zł - 1,4005 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.4 mm
M18
Czarny
25.0 mm
Metryczny
0,3188 zł - 0,7812 zł 336500 Na stanie
11.1 mm
M12; 7/16 in
Czarny
13.0 mm
UNF
0,3806 zł - 0,9325 zł 340 Na stanie
11.1 mm
M12; 7/16 in
Czarny
19.0 mm
UNF
0,3949 zł - 0,9677 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.9 mm
M12; 1/2 in
Czarny
19.0 mm
UNF
0,2585 zł - 0,6334 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.9 mm
M8; 5/16 in
Czarny
19.0 mm
UNF
0,7023 zł - 1,7207 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.6 mm
1/2 in
Czarny
25.0 mm
BSP
  • z 14
Nasadki profili okrągłe 10.3 mm 19.0 mm PVC Czarny

10006511

Przedział cen netto
0,8761 zł - 0,3576 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    10.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 14.3 mm 19.0 mm PVC Czarny

10006702

Przedział cen netto
1,2351 zł - 0,5041 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    14.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M15
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 21.4 mm 38.0 mm PVC Czarny

10006948

Przedział cen netto
2,5723 zł - 1,0499 zł

Zapasy magazynowe
1178 Na stanie
Atrybuty
  • d
    21.4 mm
  • h
    38.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M22
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 11.1 mm 25.0 mm PVC Czarny

10006559

Przedział cen netto
1,1295 zł - 0,461 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M12; 7/16 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Nasadki profili okrągłe 23.8 mm 13.0 mm PVC Czarny

10006993

Przedział cen netto
1,6081 zł - 0,6563 zł

Zapasy magazynowe
8812 Na stanie
Atrybuty
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M24
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 8.7 mm 25.0 mm PVC Czarny

10006467

Przedział cen netto
0,9465 zł - 0,3863 zł

Zapasy magazynowe
9155 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 9.5 mm 13.0 mm PVC Czarny

10006474

Przedział cen netto
0,6052 zł - 0,247 zł

Zapasy magazynowe
30916 Na stanie
Atrybuty
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    BSP
Nasadki profili okrągłe 13.8 mm 13.0 mm PVC Czarny

10006665

Przedział cen netto
0,8903 zł - 0,3633 zł

Zapasy magazynowe
4500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M14
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 19.9 mm 13.0 mm PVC Czarny

10006863

Przedział cen netto
1,4392 zł - 0,5874 zł

Zapasy magazynowe
7384 Na stanie
Atrybuty
  • d
    19.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 8.3 mm 25.0 mm PVC Czarny

10006436

Przedział cen netto
0,9149 zł - 0,3734 zł

Zapasy magazynowe
5050 Na stanie
Atrybuty
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 12.7 mm 25.0 mm PVC Czarny

10006610

Przedział cen netto
1,2316 zł - 0,5027 zł

Zapasy magazynowe
9000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/4 in; 1/2 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadki profili okrągłe 7.0 mm 25.0 mm PVC Czarny

10006344

Przedział cen netto
0,9993 zł - 0,4079 zł

Zapasy magazynowe
9062 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 7.9 mm 13.0 mm PVC Czarny

10006382

Przedział cen netto
0,6158 zł - 0,2513 zł

Zapasy magazynowe
5000 Na stanie
Atrybuty
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Polichlorek winylu
  • Kod towaru
    39235
Nasadki profili okrągłe 8.3 mm 19.0 mm PVC Czarny

10006429

Przedział cen netto
0,7671 zł - 0,3131 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    8.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    Non Threaded
  • Standard gwintu
    Niegwintowany
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 17.4 mm 25.0 mm PVC Czarny

10006818

Przedział cen netto
1,4005 zł - 0,5716 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M18
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Kolor
    Czarny
Nasadki profili okrągłe 11.1 mm 13.0 mm PVC Czarny

10006535

Przedział cen netto
0,7812 zł - 0,3188 zł

Zapasy magazynowe
336500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M12; 7/16 in
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadki profili okrągłe 11.1 mm 19.0 mm PVC Czarny

10006542

Przedział cen netto
0,9325 zł - 0,3806 zł

Zapasy magazynowe
340 Na stanie
Atrybuty
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M12; 7/16 in
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadki profili okrągłe 11.9 mm 19.0 mm PVC Czarny

10006573

Przedział cen netto
0,9677 zł - 0,3949 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M12; 1/2 in
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadki profili okrągłe 7.9 mm 19.0 mm PVC Czarny

10006399

Przedział cen netto
0,6334 zł - 0,2585 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M8; 5/16 in
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Nasadki profili okrągłe 20.6 mm 25.0 mm PVC Czarny

10006900

Przedział cen netto
1,7207 zł - 0,7023 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/2 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Kolor
    Czarny