Menu Search

Nasadki profili okrągłe 3.000 in 1.968 in PVC Czarny

Ten czarny kapturek elastyczny został wykonany z PVC o twardości 80 Shore, dzięki czemu jest nieco bardziej sztywny niż wersja w kolorze czerwonym o twardości 60 Shore. Jej elastyczność i trwałość dają możliwość użycia w wielu zastosowaniach.
Numer produktu Essentra:

10007556

Numer produktu produkcyjny:

FCWA-0762-050

20115 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
15 - 74 14,998 zł
75 - 149 8,5703 zł
150 + 6,1216 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 150

Zamów wielokrotność 15

Wartość netto:

224,97 zł

15 x 14,998 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d 76.2 mm
h 50.0 mm
Rozmiary gwintów (Wszystkie) 4 in
Standard gwintu BSP
Kolor Czarny
Pełny materiał Polichlorek winylu
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt