Menu Search

Nasadki maskujące

Na stanie

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
256 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność IH Kolor Materiał D Kup
0,5371 zł - 0,5371 zł 44250 Na stanie
12.7 mm
Naturalny
Guma silikonowa
4.4 mm
0,7353 zł - 0,7353 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Naturalny
Guma silikonowa
5.5 mm
10250365 0,5673 zł - 0,5673 zł 19600 Na stanie
12.7 mm
Naturalny
Silikon
5.9 mm
1,126 zł - 1,126 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Naturalny
Silikon
10.3 mm
2,9587 zł - 2,9587 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.2 mm
Naturalny
Silikon
12.7 mm
0,5357 zł - 0,5357 zł 110 Na stanie
25.4 mm
Naturalny
Guma silikonowa
2.5 mm
0,5989 zł - 0,5989 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1 mm
Naturalny
Guma silikonowa
3.8 mm
1,3386 zł - 1,3386 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Naturalny
Guma silikonowa
9.0 mm
1,666 zł - 1,666 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Naturalny
Silikon
12.2 mm
4,8833 zł - 4,8833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
88.9 mm
Naturalny
Guma silikonowa
19.1 mm
2,2549 zł - 2,2549 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Naturalny
Guma silikonowa
18.5 mm
1,0384 zł - 1,0384 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.7 mm
Naturalny
Silikon
14.3 mm
1,228 zł - 1,228 zł 450 Na stanie
38.1 mm
Naturalny
Silikon
7.9 mm
2,93 zł - 2,93 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Czarny
EPDM
24.6 mm
0,3877 zł - 0,3877 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
Naturalny
Silikon
0.9 mm
2,8582 zł - 2,8582 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
48.9 mm
Jasnozielony
Silikon
19.1 mm
2,298 zł - 2,298 zł 300 Na stanie
38.1 mm
Czarny
EPDM
19.1 mm
2,1687 zł - 2,1687 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.8 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
3,289 zł - 3,289 zł 50 Na stanie
101.6 mm
Czarny
EPDM
12.7 mm
1,9533 zł - 1,9533 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Czarny
EPDM
15.9 mm
  • z 13
Cape 4.4 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250280

Przedział cen netto
0,5371 zł - 0,5371 zł

Zapasy magazynowe
44250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/16 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 5.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250327

Przedział cen netto
0,7353 zł - 0,7353 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250365

Przedział cen netto
0,5673 zł - 0,5673 zł

Zapasy magazynowe
19600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M6; 1/4 in UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Cape 10.3 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10250464

Przedział cen netto
1,126 zł - 1,126 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    10.3 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Cape 76.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250501

Przedział cen netto
2,9587 zł - 2,9587 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    BSP
Cape 2.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250204

Przedział cen netto
0,5357 zł - 0,5357 zł

Zapasy magazynowe
110 Na stanie
Atrybuty
  • D
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Cape 3.8 mm 19.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250242

Przedział cen netto
0,5989 zł - 0,5989 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M4
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 9.0 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250426

Przedział cen netto
1,3386 zł - 1,3386 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Cape 12.2 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250495

Przedział cen netto
1,666 zł - 1,666 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Cape 19.1 mm 88.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250587

Przedział cen netto
4,8833 zł - 4,8833 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M20;3/4 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Cape 18.5 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10377833

Przedział cen netto
2,2549 zł - 2,2549 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Cape 16.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250525

Przedział cen netto
1,0384 zł - 1,0384 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    14.3 mm
  • IH
    16.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M15
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 7.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10250402

Przedział cen netto
1,228 zł - 1,228 zł

Zapasy magazynowe
450 Na stanie
Atrybuty
  • D
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M8
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 24.6 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251355

Przedział cen netto
2,93 zł - 2,93 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
Cape 0.9 mm 12.7 mm Silicone Naturel

10292785

Przedział cen netto
0,3877 zł - 0,3877 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    0.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Cape 48.9 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292853

Przedział cen netto
2,8582 zł - 2,8582 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M20; 3/4 in UNF
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Cape 19.1 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251300

Przedział cen netto
2,298 zł - 2,298 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M20;3/4 in
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10251379

Przedział cen netto
2,1687 zł - 2,1687 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 in UNF; M27
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Cape 12.7 mm 101.6 mm EPDM Noir

10251195

Przedział cen netto
3,289 zł - 3,289 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • D
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/2 in;1/4 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    BSP
Cape 15.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251256

Przedział cen netto
1,9533 zł - 1,9533 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M16;5/8 in;3/8 in
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF