Menu Search

Nasadki maskujące

Na stanie

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
256 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność IH Kolor Materiał D Kup
6,2155 zł - 6,2155 zł 28 Na stanie
38.1 mm
Czarny
EPDM
23.8 mm
15,3018 zł - 15,3018 zł 50 Na stanie
50.8 mm
Czarny
EPDM
50.8 mm
3,1077 zł - 3,1077 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Czarny
EPDM
12.2 mm
7,3638 zł - 7,3638 zł 1700 Na stanie
38.1 mm
Czarny
EPDM
28.6 mm
1,2254 zł - 1,5128 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
57.2 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
2,5136 zł - 3,1031 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
59 mm
Naturalny
Silikon
30.1 mm
1,0118 zł - 1,0118 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
59 mm
Czarny
EPDM
30.1 mm
1,0396 zł - 1,0396 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
EPDM
4.4 mm
1,9969 zł - 1,9969 zł 1000 Na stanie
19.1 mm
Czarny
EPDM
9.5 mm
2,6335 zł - 2,6335 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Czarny
EPDM
9.5 mm
6,3653 zł - 6,3653 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
101.6 mm
Czarny
EPDM
12.7 mm
0,3207 zł - 0,3207 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
EPDM
1.8 mm
2,1217 zł - 2,1217 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
EPDM
11.1 mm
8,1876 zł - 8,1876 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
Czarny
EPDM
25.4 mm
4,0064 zł - 4,0064 zł 65 Na stanie
38.1 mm
Czarny
EPDM
13.6 mm
1,2468 zł - 1,2468 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
Czarny
EPDM
5.7 mm
0,3781 zł - 0,3781 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
Czarny
EPDM
2.5 mm
3,4822 zł - 3,4822 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
EPDM
11.9 mm
4,7802 zł - 4,7802 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Czarny
EPDM
15.9 mm
14,166 zł - 14,166 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
Czarny
EPDM
47.6 mm
  • z 13
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348949

Przedział cen netto
6,2155 zł - 6,2155 zł

Zapasy magazynowe
28 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M24
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349045

Przedział cen netto
15,3018 zł - 15,3018 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • D
    50.8 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    316 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348826

Przedział cen netto
3,1077 zł - 3,1077 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/2 in UNF
  • Standard gwintu
    UNF
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348987

Przedział cen netto
7,3638 zł - 7,3638 zł

Zapasy magazynowe
1700 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M30
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Cape 57.2 mm Caoutchouc silicone Naturel

10341841

Przedział cen netto
1,5128 zł - 1,2254 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.9 mm
  • IH
    57.2 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M17; 5/8 in UNF; 3/8 in BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Cape 30.1 mm 59 mm Silicone Naturel

10341858

Przedział cen netto
3,1031 zł - 2,5136 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    30.1 mm
  • IH
    59 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Capes 30.1 mm 59 mm EPDM Noir

10341872

Przedział cen netto
1,0118 zł - 1,0118 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    30.1 mm
  • IH
    59 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348567

Przedział cen netto
1,0396 zł - 1,0396 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    4.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/16 in UNF
  • Standard gwintu
    UNF
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348741

Przedział cen netto
1,9969 zł - 1,9969 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.5 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/8 in BSP; M10
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348765

Przedział cen netto
2,6335 zł - 2,6335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/8 in BSP; M10
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348840

Przedział cen netto
6,3653 zł - 6,3653 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Standard gwintu
    UNF
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348413

Przedział cen netto
0,3207 zł - 0,3207 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    1.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/16 in UNF
  • Standard gwintu
    UNF
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348789

Przedział cen netto
2,1217 zł - 2,1217 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    7/16 in UNF
  • Standard gwintu
    UNF
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348970

Przedział cen netto
8,1876 zł - 8,1876 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 in UNF; M27
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348857

Przedział cen netto
4,0064 zł - 4,0064 zł

Zapasy magazynowe
65 Na stanie
Atrybuty
  • D
    13.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M14
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348604

Przedział cen netto
1,2468 zł - 1,2468 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M6
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Cape 19.1 mm EPDM Noir

10348444

Przedział cen netto
0,3781 zł - 0,3781 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    2.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348819

Przedział cen netto
3,4822 zł - 3,4822 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1/2 in UNF; M12
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10348895

Przedział cen netto
4,7802 zł - 4,7802 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    5/8 in UNF; 3/8 BSP; M16
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Cape 38.1 mm EPDM Noir

10349038

Przedział cen netto
14,166 zł - 14,166 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    47.6 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1 1/2 in BSP
  • Standard gwintu
    UNF
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego