Menu Search

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Ta zaślepka wykonana jest z czarnego EPDM i może wytrzymać temperaturę pracy do 180°C, aby chronić końce sworzni, kołków lub rur, przez co stanowi doskonałe rozwiązanie maskujące. Można ją również stosować do maskowania otworów gwintowanych i gładkich.
Numer produktu Essentra:

10349045

Numer produktu produkcyjny:

1461903

50 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 + 15,3018 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

765,09 zł

50 x 15,3018 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
D 50.8 mm
IH 50.8 mm
Pełny materiał Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Kolor Czarny
Temperatura maksymalna 316 °C
Kod towaru 3926909790

Produkt 1461903 zastępuje:

Cape 50.8 mm 50.8 mm EPDM Noir
Numer produktu Essentra: 10251492
Numer produktu produkcyjny: 461837

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt