Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5558 zł - 0,5558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 1,8528 zł - 1,8528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Jasnoniebieski
|
Silikon
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,7712 zł - 0,7712 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,6075 zł - 0,6075 zł | 13500 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,7497 zł - 0,7497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,3842 zł - 2,3842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 4,4668 zł - 4,4668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.843 in
72.2 mm
|
Jasnoniebieski
|
Silikon
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 1,3228 zł - 1,3228 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Pomarańczowy
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6937 zł - 0,6937 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Pomarańczowy
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,5558 zł - 0,5558 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,619 zł - 0,619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Niebieski
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,7109 zł - 0,7109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 10250976 | 0,7425 zł - 0,7425 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
| 0,5759 zł - 0,5759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,9953 zł - 0,9953 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,922 zł - 0,922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 1,1375 zł - 1,1375 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,5799 zł - 1,5799 zł | 43 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,2646 zł - 0,3231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.5 in
12.7 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,1217 zł - 1,1217 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować