Menu Search

Nasadki maskujące

Na stanie

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
256 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność IH Kolor Materiał D Kup
0,6405 zł - 0,6405 zł 3085 Na stanie
25.4 mm
Naturalny
Guma silikonowa
3.5 mm
0,5572 zł - 1,254 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Naturalny
Silikon
3.2 mm
1,0671 zł - 1,0671 zł 16 Na stanie
25.4 mm
Naturalny
Guma silikonowa
9.5 mm
0,517 zł - 0,517 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
Naturalny
Silikon
3.5 mm
0,5673 zł - 0,5673 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
Naturalny
Guma silikonowa
4.8 mm
1,001 zł - 1,001 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Naturalny
Guma silikonowa
5.7 mm
0,1702 zł - 0,2087 zł 750 Na stanie
12.7 mm
Czarny
EPDM
0.5 mm
2,7145 zł - 2,7145 zł 20 Na stanie
38.1 mm
Naturalny
Guma silikonowa
22.2 mm
0,5314 zł - 0,5314 zł 3000 Na stanie
25.4 mm
Naturalny
Silikon
2.4 mm
0,4998 zł - 0,4998 zł 95 Na stanie
12.7 mm
Naturalny
Guma silikonowa
3.2 mm
0,8014 zł - 0,8014 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Czarny
EPDM
4.4 mm
5,7002 zł - 5,7002 zł 50 Na stanie
50.8 mm
Naturalny
Guma silikonowa
41.3 mm
2,5709 zł - 2,5709 zł 10 Na stanie
38.1 mm
Naturalny
Guma silikonowa
20.6 mm
1,1921 zł - 1,1921 zł 600 Na stanie
25.4 mm
Naturalny
Silikon
11.9 mm
2,0539 zł - 2,0539 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
1,7666 zł - 1,7666 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Naturalny
Guma silikonowa
13.6 mm
0,7899 zł - 0,7899 zł 555 Na stanie
25.4 mm
Naturalny
Guma silikonowa
7.1 mm
0,7109 zł - 0,7109 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
EPDM
5.5 mm
10250976 0,7425 zł - 0,7425 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Czarny
EPDM
5.9 mm
0,8344 zł - 0,8344 zł 5750 Na stanie
25.4 mm
Czarny
EPDM
7.1 mm
  • z 13
Cape 3.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242261

Przedział cen netto
0,6405 zł - 0,6405 zł

Zapasy magazynowe
3085 Na stanie
Atrybuty
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Cape 3.2 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10242254

Przedział cen netto
1,254 zł - 0,5572 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    3.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Cape 9.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242315

Przedział cen netto
1,0671 zł - 1,0671 zł

Zapasy magazynowe
16 Na stanie
Atrybuty
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M10;1/8 in
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    BSP
Cape 3.5 mm 12.7 mm Silicone Naturel

10250235

Przedział cen netto
0,517 zł - 0,517 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    3.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Cape 4.8 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250310

Przedział cen netto
0,5673 zł - 0,5673 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    4.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 5.7 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250358

Przedział cen netto
1,001 zł - 1,001 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M6
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250693

Przedział cen netto
0,2087 zł - 0,1702 zł

Zapasy magazynowe
750 Na stanie
Atrybuty
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
Cape 22.2 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242506

Przedział cen netto
2,7145 zł - 2,7145 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Cape 2.4 mm 25.4 mm Silicone Naturel

10250181

Przedział cen netto
0,5314 zł - 0,5314 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    2.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Cape 3.2 mm 12.7 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250228

Przedział cen netto
0,4998 zł - 0,4998 zł

Zapasy magazynowe
95 Na stanie
Atrybuty
  • D
    3.2 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Cape 4.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10250891

Przedział cen netto
0,8014 zł - 0,8014 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    4.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/16 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
Cape 41.3 mm 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449493

Przedział cen netto
5,7002 zł - 5,7002 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • D
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    1-1/4 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 20.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242490

Przedział cen netto
2,5709 zł - 2,5709 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • D
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Standard gwintu
    BSP
  • Standard gwintu
    UNF
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10242339

Przedział cen netto
1,1921 zł - 1,1921 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • D
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M12; 1/2 in UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Cape 15.9 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10242476

Przedział cen netto
2,0539 zł - 2,0539 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    3/8-14;M17
  • Standard gwintu
    Gwinty UNF
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Cape 13.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10374412

Przedział cen netto
1,7666 zł - 1,7666 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    13.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M14
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 7.1 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10374375

Przedział cen netto
0,7899 zł - 0,7899 zł

Zapasy magazynowe
555 Na stanie
Atrybuty
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    5/16 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 5.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250921

Przedział cen netto
0,7109 zł - 0,7109 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    5.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
Cape 5.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250976

Przedział cen netto
0,7425 zł - 0,7425 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M6;1/4 in
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10377871

Przedział cen netto
0,8344 zł - 0,8344 zł

Zapasy magazynowe
5750 Na stanie
Atrybuty
  • D
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    5/16 in UNF
  • Standard gwintu
    UNF
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego