Menu Search

Nasadki maskujące

Na stanie

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Guma silikonowa, EPDM, Silikon Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Jasnoniebieski, Pomarańczowy, Jasnozielony, Szary Grupa SR: SR1052, SR1095

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
256 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność IH Kolor Materiał D Kup
4,8115 zł - 4,8115 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
88.9 mm
Jasnozielony
Silikon
19.1 mm
0,8976 zł - 0,8976 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Żółty
Silikon
7.9 mm
4,5243 zł - 4,5243 zł 800 Na stanie
44.5 mm
Naturalny
Silikon
34.3 mm
0,7497 zł - 0,7497 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.8 mm
Naturalny
Silikon
4.0 mm
0,9106 zł - 0,9106 zł 12905 Na stanie
12.7 mm
Czarny
Silikon
7.5 mm
4,6822 zł - 4,6822 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Różowy
Silikon
38.1 mm
0,8043 zł - 0,8043 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.6 mm
Różowy
Silikon
5.9 mm
1,1619 zł - 1,1619 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Żółty
Silikon
7.9 mm
0,5084 zł - 0,5084 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.5 mm
Niebieski
Silikon
1.6 mm
1,0097 zł - 1,0097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.4 mm
Pomarańczowy
Silikon
9.5 mm
4,4668 zł - 4,4668 zł 100 Na stanie
72.2 mm
Jasnoniebieski
Silikon
21.5 mm
7,0378 zł - 7,0378 zł 20 Na stanie
50.8 mm
Czarny
EPDM
47.6 mm
3,447 zł - 3,447 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Naturalny
Guma silikonowa
28.6 mm
5,9749 zł - 5,9749 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
109.2 mm
Jasnozielony
Silikon
19.1 mm
0,6075 zł - 0,6075 zł 9500 Na stanie
19.1 mm
Zielony
Silikon
4.8 mm
3,0162 zł - 3,0162 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.5 mm
Naturalny
Silikon
15.9 mm
1,3228 zł - 1,3228 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.1 mm
Pomarańczowy
Silikon
9.5 mm
0,5558 zł - 0,5558 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.7 mm
Różowy
Silikon
5.7 mm
0,5558 zł - 0,5558 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.1 mm
Niebieski
Silikon
3.8 mm
0,6348 zł - 0,6348 zł 79 Na stanie
25.4 mm
Niebieski
Silikon
4.0 mm
  • z 13
Cape 88.9 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292860

Przedział cen netto
4,8115 zł - 4,8115 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M20; 3/4 in UNF
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Jaune

10293133

Przedział cen netto
0,8976 zł - 0,8976 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M8
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 44.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292907

Przedział cen netto
4,5243 zł - 4,5243 zł

Zapasy magazynowe
800 Na stanie
Atrybuty
  • D
    34.3 mm
  • IH
    44.5 mm
  • Pełny materiał
    Silikon
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Cape 4.0 mm 31.8 mm Silicone Naturel

10192078

Przedział cen netto
0,7497 zł - 0,7497 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    4.0 mm
  • IH
    31.8 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Naturalny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Cape 7.5 mm 12.7 mm Silicone Noir

10192115

Przedział cen netto
0,9106 zł - 0,9106 zł

Zapasy magazynowe
12905 Na stanie
Atrybuty
  • D
    7.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Cape 38.1 mm 25.4 mm Silicone Rose

10192153

Przedział cen netto
4,6822 zł - 4,6822 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    38.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Różowy
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293102

Przedział cen netto
0,8043 zł - 0,8043 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    5.9 mm
  • IH
    28.6 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M6; 1/4 in UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Jaune

10293140

Przedział cen netto
1,1619 zł - 1,1619 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M8
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 1.6 mm 25.5 mm Silicone Bleu

10192030

Przedział cen netto
0,5084 zł - 0,5084 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    1.6 mm
  • IH
    25.5 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Niebieski
  • Temperatura maksymalna
    250 °C
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Orange

10292945

Przedział cen netto
1,0097 zł - 1,0097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M10; 1/8 in BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 72.2 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

10292983

Przedział cen netto
4,4668 zł - 4,4668 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M22; 7/8 in UNF
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Cape 47.6 mm 50.8 mm EPDM Noir

10251485

Przedział cen netto
7,0378 zł - 7,0378 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • D
    47.6 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Pełny materiał
    Guma z monomeru etylenowo-propylenowo-dienowowego
  • Kolor
    Czarny
  • Temperatura maksymalna
    180 °C
Cape 28.6 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10251669

Przedział cen netto
3,447 zł - 3,447 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    28.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M30
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 109.2 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292877

Przedział cen netto
5,9749 zł - 5,9749 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M20; 3/4 in UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Standard gwintu
    UNF
Cape 19.1 mm Caoutchouc silicone Vert

10292914

Przedział cen netto
0,6075 zł - 0,6075 zł

Zapasy magazynowe
9500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    4.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M5
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 63.5 mm Caoutchouc silicone Naturel

10292839

Przedział cen netto
3,0162 zł - 3,0162 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.9 mm
  • IH
    63.5 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M16; 5/8 in UNF; 3/8 in BSP
  • Standard gwintu
    UNF
  • Standard gwintu
    Metryczny
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Orange

10292952

Przedział cen netto
1,3228 zł - 1,3228 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    9.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M10; 1/8 in BSP
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293065

Przedział cen netto
0,5558 zł - 0,5558 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M6
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10292990

Przedział cen netto
0,5558 zł - 0,5558 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    3.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M4
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Silikon
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293027

Przedział cen netto
0,6348 zł - 0,6348 zł

Zapasy magazynowe
79 Na stanie
Atrybuty
  • D
    4.0 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Rozmiary gwintów (Wszystkie)
    M4
  • Standard gwintu
    Metryczny
  • Pełny materiał
    Silikon